泵厂、增压站、阀站、水箱、水库等。——这款赋予生命的液体通常需要经历很长的一段路程,才能从源头到达消费者手中。如今,在欧洲,上面列出的所有配电系统通常至少是部分自动化和供电。水网基础设施往往分布于广阔的地理区域,而远程站点的联机并不总是最理想的。此类设施的维护通常遵循固定的时间表,而且会花费大量时间。维修技术人员可能需要花费许多时间进行必要的检查,或者在紧急情况下,要前往问题所在位置。例如,本地停电考验消费者的耐心:首先需要找到受影响的装置,然后维护人员必须前往那里——通常只是手动重置保险丝。
美丽的国家——距离遥远
就土地面积而言,挪威是欧洲最大的国家之一,但人口也很稀少。供水网的长度和覆盖面差异很大;城市供水系统普遍存在供水设施间距离过长的问题。运营商希望逐步提高自身系统的自动化水平。远程监测远程泵站或油罐和水库的潜力是运营商希望实现更高的运营效率和大幅降低维护成本的主要领域。朝此方向迈出的重要一步是从根本上重新思考电力供应。
没电,没水!
针对大多数服务呼叫确定了两个主要原因:基于定期密封测试或轴润滑等所需维护措施的计划部署,以及由于系统关闭引起的计划外紧急部署。无论原因是电机故障还是待定的手动系统重启,系统关闭总是意味着供水中断。在远程站点停电的特定情况下,前往该站点是一件令人厌烦的事情:通常,所有组件工作正常,技术人员只需手动重新启动系统及其各个电气组件。尽管如此,在运输途中的每一分钟都是消费者缺水的时段。
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":3,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBDUlZRIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000CRVQ","quote":"万科采用Pro 2,以其创新特性,提供了满足挪威供水系统需求的理想电源。","modifiedtime":"2026-10-26T13:35:16+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"mm-39562_gwa_tr-2_pettersen-norway_anders-p-red_2000x1125_","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-mm-39562-gwa-tr-2-pettersen-norway-anders-p-red-2000x1125-?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnek1pOHhNalEyTnpBd05qazVOalV4TUM4eU1EQXdYMjF0TFRNNU5UWXlYMmQzWVY5MGNpMHlYM0JsZEhSbGNuTmxiaTF1YjNKM1lYbGZZVzVrWlhKekxYQXRjbVZrWHpJd01EQjRNVEV5TlY4fDMyNGNhZjU0ODNmOGQ5YTcyMTYyMWRkNjRiOGE5YzlhZWI1MGJiOGIxMDQ1Mjg1YWU5OGRlNzI1NjgxNjZhNTc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-mm-39562-gwa-tr-2-pettersen-norway-anders-p-red-2000x1125-?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc0WlM4eE1qUTJOekF3TnpVNE5qTXpOQzh4TmpBd1gyMXRMVE01TlRZeVgyZDNZVjkwY2kweVgzQmxkSFJsY25ObGJpMXViM0ozWVhsZllXNWtaWEp6TFhBdGNtVmtYekl3TURCNE1URXlOVjh8YjU1YTEzZGEwNTM1ZDIzMTgwNjkzN2RiNWY3NTA2ZjczYzNmMzBiNDlhMGUxMDcwN2Q4ZjI5MzFjNWQ2OWFmNQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-mm-39562-gwa-tr-2-pettersen-norway-anders-p-red-2000x1125-?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0TUM4eE1qUTJOekF3TnpFeU56VTRNaTh4TWpnd1gyMXRMVE01TlRZeVgyZDNZVjkwY2kweVgzQmxkSFJsY25ObGJpMXViM0ozWVhsZllXNWtaWEp6TFhBdGNtVmtYekl3TURCNE1URXlOVjh8NjRhZGM5ZjEwYjZjODg3OWY2NTE2ZjUwMzJjZjgwZWRkYWU4MTJkMjI5NmFlMDljZTE2ODc0YzE4MzJlOTU1Yw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-mm-39562-gwa-tr-2-pettersen-norway-anders-p-red-2000x1125-?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc0TVM4eE1qUTJOekF3TnpFNU16RXhPQzh4TURJMFgyMXRMVE01TlRZeVgyZDNZVjkwY2kweVgzQmxkSFJsY25ObGJpMXViM0ozWVhsZllXNWtaWEp6TFhBdGNtVmtYekl3TURCNE1URXlOVjh8NGRlOWRmMDJkZTQyNTczN2M1YTliZGQyZTFiM2QyNTcxMDI4YzVhZjFkNmQyOWFmNTQ3OTJkNzRkMTk2YmUwYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-mm-39562-gwa-tr-2-pettersen-norway-anders-p-red-2000x1125-?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0TkM4eE1qUTJOekF3TnpJMU9EWTFOQzgzTmpoZmJXMHRNemsxTmpKZlozZGhYM1J5TFRKZmNHVjBkR1Z5YzJWdUxXNXZjbmRoZVY5aGJtUmxjbk10Y0MxeVpXUmZNakF3TUhneE1USTFYd3w0ZDRlMWE5ZWViZTMxYmJjYzc3YmRjZjBlYzZjNjMxMmI1YWE4ZjQzZGZmOTVmYjUzMWQ5MzE2NTU4NjMyMGU0","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-mm-39562-gwa-tr-2-pettersen-norway-anders-p-red-2000x1125-?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmc0Tnk4eE1qUTJOekF3TnpNeU5ERTVNQzgwT0RCZmJXMHRNemsxTmpKZlozZGhYM1J5TFRKZmNHVjBkR1Z5YzJWdUxXNXZjbmRoZVY5aGJtUmxjbk10Y0MxeVpXUmZNakF3TUhneE1USTFYd3w1ZWZiODdiNWViOWVhZGJhMDM4MzU1ZjIwOTJhN2MxMThhYTc5MmVlYTRhMzQ0ZGFkZjI0MmE3MDgyZGZiMDdm","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-mm-39562-gwa-tr-2-pettersen-norway-anders-p-red-2000x1125-?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVekwyZzRaQzh4TWpRMk56QXdOelV5TURjNU9DOHlNREJmYlcwdE16azFOakpmWjNkaFgzUnlMVEpmY0dWMGRHVnljMlZ1TFc1dmNuZGhlVjloYm1SbGNuTXRjQzF5WldSZk1qQXdNSGd4TVRJMVh3fDhhNDM3ZGFhMzg4ZjZkYmVkN2E5MDgyZGZlMTg1NjQyNzhkYjc4ZDM3ZTM5YWRlMzI3NmMyYTYxNDNmZTYxMzY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1793021716213,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p><span>Anders Pettersen,万可工业接口模块部项目经理</span></p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQlVQUyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_communication","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-09-04T06:52:11+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}
交流的能力改变了一切
万科采用Pro 2,以其创新特性,提供了满足挪威供水系统需求的理想电源。尤其是,该电源能够通过可附加的通讯模块传送位置、服务和操作数据。此外,广泛的配置选项允许大量可能的应用程序。对于远程位置上的远程站,可执行远程启动(用于联机的组件和电源装置本身)在提高供水安全性的同时,可提供巨大的节约潜力。由于维修技术人员不必再在现场手动开启装置,并且可以从操作站远程开启,因此缩短了行程时间并显著减少了停机时间,这反过来又导致更安全的供水。
预防而非反应
Pro 2电源始终为电源和联机的负载提供最新的电流和电压值。例如,借助可定制的报警配置,当功耗升至指定极限值附近时,电源可传送消息。对于泵站,在正常运行期间,其功耗值非常可预测,这种类型的功耗增加是明确的故障指示。例如,如果电动机的功耗持续上升,则可能表示由于缺少润滑剂而导致轴摩擦力增大。如果没有监视功能,轴可能会被卡住;但是,借助Pro 2的通知,维修技术人员可以迅速评估现场情况,从而防止对电动机的损坏,以及避免随后造成的停机时间和费用。
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":5,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBDUlZSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000CRVR","quote":"Pro 2工作温度在−40~+70°C之间,它不仅是一个可靠的电源,而且对于提高工作效率也有很大贡献。","modifiedtime":"2026-10-26T13:35:17+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1793021716957,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"Anders Pettersen,万可工业接口模块部项目经理","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQlVQUyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_efficiency","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-09-04T06:52:12+0000","actions":[],"contentVersion":5,"parents":[]}
应用广泛
Pro 2电源设计紧凑,效率极高,在其他应用中也提供了卓越的效能。例如,暖通空调(HVAC)系统的一个供货商也为其系统安装配备了Pro 2。在此应用中,电源装置也会报告功耗增加。如果超过极限值,则触发空调过滤器的自动更换过程。
Pro 2的运行温度在−40~+70°C之间,不仅为挪威购物中心、医院和远程配水设施的屋顶提供可靠的电源,而且极大地提高了运行效率。
作者简介:
Anders Pettersen自2014年起在位于挪威的万可公司任职。他最初担任工业接口模块部产品经理,目前在售前部门负责相同业务。他的客户遍布挪威各地,主要代表石油、天然气和水工业。Anders的办公室位于奥斯陆。他对万可的美妙工作环境、独立工作的潜力,以及最重要的,他与同事的关系表示感激。