MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

万可(WAGO)Base系列电源

其紧凑的设计有助于节省控制柜中的宝贵空间,同时采用经过验证的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),无需工具即可在正面轻松完成布线。
这款全新的万可(WAGO)Base系列电源采购成本经济实惠,同时具备基本的运行功能,且一如既往地承袭了万可(WAGO)备受信赖的卓越品质与可靠性。

产品概览

万可(WAGO)Base系列电源产品特性

可靠的弹簧夹持连接:直插型笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)即使在振动情况下也能确保稳定的输入和输出连接。免工具安装和维护,简化操作。

高效率:该Base系列效率高达94%(20A时),有助于降低长期运行成本。

坚固耐用:2587系列专为连续运行而设计,即使在控制柜内的极端工况下也能稳定工作。温度范围:−30... +70°C

可靠运行:该产品平均无故障时间(MTBF)超过100万小时,可确保长使用寿命并降低运行成本。通过DC OK LED可以轻松监控运行状态。

紧凑型设计:
20A型号宽度仅为56mm,可在控制柜中节省宝贵的空间。

产品详情

其他服务: