MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

万可工业稳压电源系列

无论是简单的应用还是具有大功率要求的自动化应用,万可高效电源系统都能提供可靠的解决方案。

凭借丰富的电源产品、DC/DC转换器、不停电电源、电子熔断器、冗余模块和缓冲模块,可轻松构建解决方案,并根据您的应用进行完美定制。电源系统荣获多种全球有效认证,几乎可以用于各行各业,即使是有特殊要求的行业也不例外。

工业稳压电源系列

Pro 2工业稳压电源

Pro 2工业稳压电源是控制柜的核心动力来源,它立足当下并面向未来,为应对当今需求和未来工业4.0的挑战提供强大功能。

优势一览:

  • 效率高达96.3%
  • 通过多种通信模块提供多种配置和监控选项
  • 通过最大功率提升(Top Boost)技术,凭借高达600%的短时输出电流,快速可靠触发微型断路器
  • 通过集成功率提升(Power Boost)功能,150%输出电流长达5秒,可快速对电容器进行充电并快速切换接触器
  • 更宽的温度范围:−40至+70°C

Eco 2经济型电源

万可Eco 2经济型电源采用直插型技术和集成式操作杆,是新一代Eco经济型电源系列。这款新设备支持快速可靠的免工具连接,性价比极高。

优势一览:

  • 采用直插型连接技术,操作简便、无需工具、免维护
  • 较宽的输入电压范围:90到264 VAC,允许在不同供电网络中工作
  • 纤薄的设计可以节省DIN导轨空间
  • 高效且具成本效益
  • 较长的使用寿命:MTBF > 100万小时
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

万可基础电源

万可基础电源采用久经考验的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)连接技术,可在运行过程中提供重要功能,同时确保高成本效益。新款设备具有快速、可靠、无需工具即可完成连接的特点,并可实现卓越的效率。

关键优势:

  • 紧凑型设计,采用坚固金属外壳
  • 正面接线,采用直插式笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)
  • -30°C至+70°C的较宽工作温度范围
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

ECO经济型电源

在很多基础性应用中仅需提供24 VDC供电。在这些情况下,从成本角度来看,Eco经济型电源是理想的解决方案。

优势一览:

  • 输出电流从1.25到40 A
  • 较宽的输入电压范围:90到264 VAC,允许在不同供电网络中工作
  • 对于基础应用来说尤其经济高效
  • 免维护笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接技术节约了时间
  • 采用灵活的DIN导轨安装方式,通过固定卡灵活实现螺钉安装,可安装在任意位置
  • 扁平、紧凑和稳定的金属外壳
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

紧凑型电源

这款电源外形小巧但功能强大,采用DIN轨装外壳,输出电压为5、12、18和24 VDC,且额定输出电流高达6.5 A。

优势一览:

  • 较宽的输入电压范围(85至264 VAC)支持不同供电网络中的单相运行。
  • 可通过选配螺钉固定卡进行安装,并在DIN导轨上实现灵活固定,完美适合所有应用
  • 每个设备提供可拆卸前盖板,提升了冷却效果,安装方式多样
  • 外形尺寸符合DIN 43880标准,适合安装在配电板和仪表板中
  • 符合EN 60335-1标准的工业、楼宇和家电的理想之选
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

CLASSIC经典型电源

CLASSIC经典型电源坚稳耐用,集成最大功率提升功能。宽输入电压范围和全面的国际认证使得万可CLASSIC经典型电源应用广泛。

优势一览:

  • 最大功率提升功能(TopBoost)使得能够通过断路器经济高效地实现二次侧熔断保护(≥ 120 W)
  • 额定输出电压:提供12、24、30.5和48 VDC
  • 通过DC OK信号/DC OK触点轻松进行远程监控
  • 较宽的输入范围,具有UL和GL认证,适于全球应用
  • 免维护笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接技术节约了时间
  • 紧凑型设计可节省控制柜空间
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Pro系列工业稳压电源

大功率输出应用往往需要能够可靠应对功率峰值的专业性电源。Pro系列工业稳压电源是此类应用的理想之选。

优势一览:

  • 最大功率提升功能(TopBoost)可提供长达50 ms的数倍额定电流输出
  • 功率提升(PowerBoost)功能支持长达4秒的200%输出电流
  • 过选配的在线监视器对输入和输出变量进行便捷的参数化和监控
  • Potential-free contact/standby input
  • 通过选配的RS-232串行接口与PC或PLC通信
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

了解更多产品

全系列产品

了解万可丰富的电源产品的所有选项。

您的万可联系人

其他服务:

您可能感兴趣

其他工业接口模块产品

不停电电源

无论是与可参数化UPS充电器和控制器配合使用,还是与一个或多个所连蓄电池模块配合使用,抑或是与电容缓冲模块配合使用,UPS系统都能在电压下降时(持续几秒到数小时以上)为您的应用提供可靠的电源。

万可工业稳压电源

随着自动化水平的提高,对电压和电流的可靠供应的要求也越来越高。万可创新的高效电源系统可以为几乎任何应用提供多种解决方案,无论您需要的是通信电源还是基础应用电源。