landingpage-epsitron-2000x2000_V2.jpg

万可ECO经济型电源与COMPACT紧凑型电源——恰到好处的尺寸与价格

经济 通用 安全
  • 万可ECO经济型电源与COMPACT紧凑型电源,低成本、易安装、免维护,实现三倍节约
  • 尤其适于预算有限的基础应用
  • 广泛适用于工业、楼宇领域以及符合EN 60335标准的设备
  • 支持多样化的导轨安装和螺钉安装,适合任意安装方向!
  • 万可ECO经济型电源与COMPACT紧凑型电源均符合EN 60335-1安全标准的要求
  • 这些电源非常适合符合EN 60335-2-x的家用和商用设备(例如,热泵,热电站和热电站,服务和老虎机)。

产品概览

万可经济型和紧凑型电源

万可ECO经济型电源

优势一览:

  • 紧凑型设计节约控制柜空间
  • 多种安装方式可供选择
  • 可安装于控制柜及设备中
  • 久经考验的CAGE CLAMP®连接技术
  • 尤其适于预算有限的基础应用
型号787-1702787-1712787-1722787-1732787-1701787-1711787-1721
额定输入电压AC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 V
输出电压DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)
输出电流1.25 A2.5 A5 A10 A2 A4 A8 A
允许环境温度-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C
外形尺寸(W x H x L)30 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 13070 x 99 x 16530 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 130
标准/认证EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

万可COMPACT紧凑型电源

优势一览:

  • 通过DIN导轨或螺丝轻松安装实现了多种应用
  • DIN轨装式电源,输出功率高达144 W
  • 适用于符合EN 60335-1标准的家电设备
  • 凭借带有直插型连接技术的 picoMAX®接插式连接器简化安装
型号787-1202787-1212787-1216787-1226
额定输入电压AC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 V
输出电压DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
输出电流1.3 A2.5 A4.2 A6 A
允许环境温度-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C
外形尺寸(W x H x L)54 x 56 x 9072 x 56 x 90108 x 56 x 90144 x 56 x 90
标准/认证EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

万可工业稳压电源详情

立即了解我们的产品组合