新品速递 2020年9月15日

像额外的电源模块一样:EPSITRON® – DC/DC转换器

WAGO新一代DC/DC转换器(787-28xx)适于采用6 mm外壳,因为只有一个电源安装在控制柜中并需要提供额外电源。

产品概览

WAGO的新一代787-28xx系列DC/DC转换器以众多改进功能和认证为特色,并具有更出色的性价比。这些6 mm超薄设备可靠地为小型客户提供服务。它们可以与JUMPFLEX® 857系列模拟信号转换模块和继电器共用,以便在控制柜中仅提供48 V电源时为其供电。

UL和GL认证都可使WAGO的新型DC/DC转换器满足全球几乎所有行业的应用。在机械和工厂制造,造船以及交通工程等领域中,新型DC/DC转换器可作为外部电源来节省宝贵的控制柜空间。
联系万可

其他服务:

产品概览

发现更多

其他WAGO产品

产品信息

高效的电源模块

始终恒定的供电电压--全球范围内应用广泛 这就是WAGO电源模块获得如此成功的秘密所在。

buehne_stromversorgung_2000x1500.jpg