配置——无需编程
FlexROOM®是万可的可扩展房间自动化解决方案,特别适用于大型和中型办公楼和行政楼自动化控制。它既可用于新建筑,也可用于能源现代化项目。
涵盖相关控制功能:照明、遮阳、房间温度控制。因此, flexROOM® 为实现EN 15232标准的A级能效奠定了基础,并可助力您的建筑获得可持续绿色建筑认证,例如,德国DGNB认证与国际LEED认证。
现成的应用程序解决方案可实现房间自动化,而无需大量编程工作。
它提供了一个基于网络的图形用户界面,用于集成和配置灯光、遮阳帘、执行器、传感器和房间控制单元。该理念是基于建筑物中最小功能单元,房间自动化功能在所有建筑系统中执行。通过这种以区段为导向的理念,在建筑的整个生命周期内,办公空间与房间或开放空间区域实现灵活关联。
该应用解决方案可直接连接Thermokon Sensortechnik公司的Novos系列客房操作装置。它还支持多种EnOcean®无线房间控制单元和传感器,因此集成适合您应用的控制单元绝不是问题。Mp-Bus现已成为flexROOM®应用中不可或缺的组件,允许将智能阀门执行器用于分布式传感器和经济高效的布线。