适用于能源分配网络数字化的“远程终端单元

适用于远动控制技术的远程控制终端(RTU)

万可RTU解决方案采用久经验证且成熟可靠的模块化万可I/O系统作为平台。为此,特殊远动控制协议(IEC 61850、IEC 60870、DNP3和Modbus®)集成到可扩展控制器中。借助IEC-61131-3编程选项,可灵活处理几乎所有任务——包括远动控制通信任务和工作站自动化任务,最重要的是,轻松简便。

国际认证确保系统可以在挑战性的环境条件中持续运行。Linux®操作系统可确保自动化解决方案的灵活性以及长期可用性。还包括对关键基础设施应用最严格的安全要求。

该系统在通信和编程方面都非常灵活,并提供大量I/O模块以及编程库文件,为各行业提供开放式自动化解决方案——特别是配电网络、水资源管理、石油与天然气行业以及基础设施项目。

优势一览:

  • 通用通信接口
  • 使用简便并降低生命周期成本
  • 通过认证,适于严苛的变电站环境应用
  • 安全可靠——满足较高网络安全标准

通用通信接口

  • 兼容主流远动协议:IEC 60870-5、DNP3、IEC 61850和Modbus®
  • 具有多种网关功能(客户端/服务器)
  • IoT(MQTT)、OPC UA、现场总线和工业以太网等

简单接线操作

  • 用于定制节点设计的高度模块化I/O模块
  • 直观的配置工具以及针对特定项目的Web界面可简化调试,并降低生命周期成本。
  • 可自由编程,符合IEC 1131-3标准控制逻辑
  • 直接应用Linux® MicroServices(Docker®

通过变电站自动化应用认证

  • 满足最为严苛的环境条件要求,符合IEC 60255标准
  • 协议一致性认证(GL_DNV、KEMA)
  • 较长的产品使用寿命
  • 可扩展CPU性能,适于复杂任务

值得信赖的安全与可靠性

  • 满足高安全标准,确保更长的系统正常运行时间及数据完整性(符合ISO 27000标准)。
  • 强化版固件,适于“关键基础设施”(可审核)+远程固件升级
  • 集成防火墙与VPN功能

RTU (Remote Terminal Unit/远程控制终端)

坚固耐用是万可远动控制技术的远程控制终端(RTU)的主要优势。无论是温度波动、振动、冲击亦或是电磁干扰环境——都可以根据您的需求对远动控制技术进行调整。万可远程控制终端(RTU)已为标准应用和极端环境应用做好准备。

产品信息

750系列远动控制站(RTU)

紧凑、耐热与耐寒性以及精确的定制:这便是万可远程控制站(RTU)为远动技术带来的生产方面的优势。

优势一览:

  • 在0°C ~ 55°C(32°F ~ 131°F)/-20°C ~ 60°C(−4°F ~ 140°F)范围内使用,无需空调
  • 紧凑型设计,节约空间
  • 符合IEC EN 61000-6-2/-3工业标准
  • 可承受高达0.5g加速度的振动

XTR远动控制站(RTU)

万可XTR远动控制站(RTU)——适用于其他远动控制技术解决方案无法处理的环境。它具有极高的耐温、抗干扰以及抗振动和抗脉冲电压功能。可用于可再生能源工厂、配电变电站、石化工业和水处理/废水设施。

优势一览:

  • 更广泛的工作温度范围,从-40°C至+70°C(-40°F至+158°F)
  • 符合IEC EN 60870-2-1标准,即使在不受保护的区域也可以提高可用性;并且,与标准远动技术兼容
  • 可耐高达5kV的冲击电压
  • 可承受高达5g加速度的振动

万可Touch Panels 600

借助功能强大的万可Touch Panels 600,全面的控制和远动控制功能与本地图形用户指南相结合——例如,通过操作员界面直接配置远动控制应用。

优势一览

  • 集成RTU和触控面板
  • 强大的四核处理器可实现全面的控制和网关功能
  • 物联网连接且支持“Docker®
  • 集成式工程和网络安全概念
  • 提供电容式触控的“标准”变体或“高级”变体
  • 通过UL和DNC认证,适用于苛刻的环境条件
  • 工作温度(运行时):−20 °C至+55°C(−4 °F至 +131°F)

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

边缘控制器

万可边缘控制器专为广泛的RTU协议网关、数据集中器、物联网连接和/或“边缘”数据预处理而设计。

凭借在e!COCKPIT中的简单工程设计,它可以无缝融入PFC和TP-600控制器系列,并通过开放的Linux®操作系统提供无限可能性。

优势一览

  • 强大的ARM Cortex-A9四核处理器可实现全面的控制和网关功能
  • 物联网连接且支持®,适用于特定边缘应用
  • 集成式工程和网络安全概念
  • 用于功能扩展的DRM许可证模型(RTU、BACnet®、EtherCAT®等)
  • 扩展的温度范围:−20°C至+60°C(−4 °F至 140°F):
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

控制器,产品编号750-890

750-890远动控制技术控制器属于紧凑型控制器,可通过CODESYS V2.3进行编程,配置后可用于远动控制应用。精益操作系统具有出色的性价比。

PFC200控制器

PFC200系列可通过CODESYS V2.3或e!COCKPIT(基于CODESYS V3)编程环境进行编程和配置, 从而使其成为满足未来迁移需求的理想解决方案。

第二代PFC200控制器已更新。部分第二代控制器只能使用e!COCKPIT进行编程;远动功能可通过软件许可(”DRM“)轻松进行扩展。

借助Linux®操作系统,可实施全面的网络安全措施,也可使用您自己的Linux® MicroServices或IoT连接PFC200系列控制器。

产品型号 说明 远动控制功能通过
CODESYS v2.3进行编程
远动控制功能通过
e!COCKPIT进行编程
远动控制功能通过CODESYS v3.5进行编程 XTR 远动控制许可
750-0880/040-001 ETHERNET——控制器远动控制/XTR X     X integriert
750-0890/025-001 控制器Modbus TCP;G4;2xETH;SD;远动控制;T X       integriert
750-0890/025-002 控制器Modbus TCP;G4;2xETH;SD;远动控制;T;ECO X       integriert
750-8202/025-001 PFC200 CS 2ETH RS远动控制/T X X     integriert
750-8202/025-002 PFC200 CS 2ETH RS远动控制ECO/T X X     integriert
750-8202/040-001 PFC200 CS 2ETH RS远动控制/XTR X X   X integriert
750-8206/025-001 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS远动控制/T X X     integriert
750-8206/040-001 PFC200 CS 2ETH RS远动控制/XTR X X   X integriert
750-8207/025-001 PFC200 CS 2ETH RS 3G远动控制/T X X     integriert
750-8208/025-001 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM远动控制/T X       integriert
750-8210 PFC200 G2 4ETH   X X   DRM
750-8210/0025-0000 PFC200 G2 4ETH T   X X   DRM
750-8210/0040-0000 PFC200 G2 4ETH XTR   X X X DRM
750-8211 PFC200 G2 2ETH 2SFP   X X   DRM
750-8211/040-000 PFC200 G2 2ETH 2SFP XTR   X X X DRM
750-8211/040-001 PFC200 G2 2ETH 2SFP TeleControl/XTR X X X X integriert
750-8212 PFC200 G2 2ETH RS   X X   DRM
750-8212/025-000 PFC200 G2 ETH RS T   X X   DRM
750-8212/025-001 PFC200 G2 2ETH RS远动控制T X X     integriert
750-8212/025-002 PFC200 G2 2ETH RS远动控制ECO T X X     integriert
750-8212/040-000 PFC200 G2 2ETH RS/XTR   X X X DRM
750-8212/040-001 PFC200 G2 2ETH RS远动控制/XTR X X X X integriert
750-8212/0040-0010 PFC200 G2 2ETH M12 XTR   X X X DRM
750-8213 PFC200 G2 2ETH CAN   X X   DRM
750-8213/0040-0010 PFC200 G2 2ETH M12 CAN XTR   X X X DRM
750-8214 G2 2ETH RS CAN   X     DRM
750-8215 PFC200 G2 4ETH CAN USB   X     DRM
750-8216 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS   X     DRM
750-8216/025-001 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS 远动控制T X X     integriert
750-8216/040-000 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS/XTR   X   X DRM
750-8217 PFC200 G2 2ETH RS 4G   X X   DRM
750-8217/0025-0000 PFC200 G2 2ETH RS 4G T   X X   DRM

Touch Panels 600和边缘控制器

拥有四核处理器的边缘控制器和Touch Panels 600是目前万可产品组合中最强大的控制器。

万可e!COCKPIT工程软件可用于创建广泛的网关和数据集中器应用。远动控制功能通过单独的许可提供。

边缘控制器和Touch Panels 600共享通用的远动控制技术,而且它们的功能范围基本上与万可PFC200控制器兼容。

产品型号 说明 远动控制功能通过
e!COCKPIT进行编程
XTR 远动控制许可
762-42xx / 8000-001*) TP600 PIO2 VP标准系列 X X DRM
762-43xx/8000-002 TP600 PIO3 CP标准系列 X X DRM
762-52xx/8000-001*) TP600 PIO2 VP高级系列 X X DRM
762-53xx/8000-002 TP600 PIO3 CP高级系列 X X DRM
762-62xx/8000-001*) TP600 PIO2 VP船舶应用系列 X X DRM
762-63xx/8000-002 TP600 PIO3 CP船舶应用系列 X X DRM

数字版权保护

借助”数字版权保护“(DRM),PFC200系列控制器获得特定的第二代远动控制功能许可。这些许可既可以单独使用,也可以组合使用。

协议/功能目标设备e!RUNTIME DRM许可

IEC 60870

从站(服务器,远动控制子站)全部2759-0290/211-1000
主站(客户端)PFC200 G2
TP 600,边缘设备
2759-0293/211-1000
2759-0296/211-1000

IEC 61850

服务器
客户端M
客户端L
PFC200 G2
TP 600,边缘设备
2759-2243/211-1000
2759-2243/211-1000
GOOSE
DNP 3从站(外站)全部2759-2290/211-1000
主站M
主站L
PFC200 G2
TP 600,边缘设备
2759-2293/211-1000
2759-2296/211-1000

远动技术协议

该通信协议可根据编程环境实现不同配置。协议也可以相互配合(在系统范围内)——例如,实现各种网关功能:

远动控制协议配置 CODESYS V2.3 e!COCKPIT CODESYS v3.5

IEC 60870

从站(服务器,远动控制子站) -101,-104 -101,-104 -101,-104
主站(客户端) -101,-103,-104 -101,-103,-104 -101,-103,-104

IEC 61850

服务器 x   x
客户端 x x x
GOOSE 发布者与订阅者 订阅者  
DNP 3 从站(外站) TCP与串口 TCP与串口 TCP与串口
主站   TCP与串口 TCP与串口

配置与编程

远动控制配置器直接集成在CODESYS V2.3和e!COCKPIT编程环境中。

在简单地配置好所需远动控制应用后,会自动为控制器生成相应的代码。

现在可以根据IEC 61131-3标准对网关功能或附加逻辑进行编程,例如带有TÜV认证库文件的电源控制器。

集成Web可视化功能,可进行诊断和配置。

通过新型单机远动控制配置器实现简单的RTU应用也非常方便。这就意味着可轻松快速地创建通信对象,并映射到现有I/O数据点上——无需任何复杂的编程工具。

CODESYS V2.3:远动控制站(RTU)配置以及应用编程

CODESYS V2.3是一款基于IEC 61131 3标准的编程工具,适于创建控制配置、控制逻辑以及可视化功能。 已集成用于远动控制技术的配置。

优势一览:

  • ETHTERNET与PFC200编程工具
  • 集成IEC 60870-5 (客户端/服务器)、 DNP3 (主站、从站), IEC 61850 (客户端/服务器//GOOSE)

e!COCKPIT: CODESYS配置远程控制站(RTU)和应用编程。

e!COCKPIT基于CODESYS V3,并集成IEC 61131-3编辑器与强大的可视化和具有拓扑视图的现代控制配置功能。已集成用于远动控制技术的配置。

优势一览:

  • 基于HTML5的可视化功能
  • 集成IEC 60870-5 (客户端/服务器)、DNP3 (主站、从站)、 IEC 61850客户端

e!COCKPIT:万可远动控制配置器:轻松对远动控制站(RTU)进行配置

万可远动控制配置器是一款单机软件,可轻松对您的远动控制站(RTU)进行配置和操作。远动控制配置器不能进一步处理分布式远动控制站(RTU)中的数据。

优势一览:

  • 通过RTU适配器轻松进行调试
  • 将WAGO I/O System的数字量和模拟量测量模块的数据发送至DNP3或IE-C60870-5-101-/-104控制系统(监控方向)
  • 模拟量与数字量数据均可从控制系统传输到I/O模块(指令方向)

认证和证书

有效证书和认证为在全球范围内安全运行远动控制技术所必需——特别是供电与配电网络应用。

这即为何我们已通过IEC 61850、IEC 60870和DNP 3这三个最重要的远动控制协议认证,并定期更新,所以您可以放心使用万可远动控制技术。每当第三方组件连接或集成到万可远动控制系统时,经过认证的远动控制协议会进一步强化安全性。

RTU应用

解决方案

无论是电力、燃气、水还是供热网络:鉴于能源生产和综合电网的日益分散化 —— 行业整合也是如此 —— 数据传输量和通信量正在稳步增长。作为远动控制技术供应商,万可为您提供理想解决方案——安全、经济、面向未来。

地球上的化石资源是有限的,同时全球变暖也越来越严重。能源转型只能成功,不能失败。由于电力、燃气、水、热等基础设施的服务区和偏远站点距离较远,因此,远动技术在实施过程中发挥了特殊作用。