IO-Link主站模块 EtherCAT / Profinet
WAGO IO‑Link主站模块兼容Profinet‑RT、EtherCAT主流工业总线,全系标配金属外壳,具备优异的高效散热性能,保障设备长期高负载稳定运行。单个主站最大可拓展至256个DIO点位,扩容能力强劲。
- 支持Profinet、EtherCAT总线协议
- 采用 IO-Link v1.1 规范设计
- 主站支持 COM1、2、3 共三种通讯速率
- 8路IO-Link接口,接口类型 Class A 或 Class B 可选
- 金属外壳,工作温度:-20 °C … + 80 °C
- 与 IO-Link 协议的 RFID 读写设备、传感器和阀岛等无缝连接
- CE认证&UL认证
16通道数字量IO-Link从站模块
数字信号的分布式预处理及转换/输出,控制数字现场设备(如执行器),并记录由上级IO-Link主站发送或接收的数字信号(如传感器),此模块设计为Class A类集线器,有16个数字量输入/输出。
产品型号: 8000-099/000-5522、8000-099/000-5657、8000-099/000-5658 8000-099/000-5659、8000-099/000-4636、8000-099/000-4637
优势:
- 可配置输入输出方式
- IO-Link支持二级扩展
- 支持PNP或NPN型
- 金属或塑料外壳,工作温度:-20 °C … + 80 °C(金属)
- -20 °C … + 60 °C(塑料)
- 输入 / 输出光电隔离 , 过压、短路保护功能
- 采用 IO-Link V1.1 规范设计,COM3 通讯速率
- CE认证&UL认证
M8/M12连接器和电缆
WAGO为IO系统提供全面的M8/M12连接器和电缆。数据、信号和电源的可靠连接对推进自动化和数字化至关重要。M8和M12连接器凭借符合IEC 61076-2-101的标准化编码,已成为该领域的既定标准。这使得I/O系统能够在现场灵活便捷地布线。
产品型号:8000-099/000-5418、8000-099/000-6371、8000-099/000-6355、8000-099/000-5430
优势:
- 满足信号、数据和电力传输需求
- 提供M8/M12连接器和注塑成型电缆
- 防护等级达IP67,适用于严苛环境