新品速递
操作便捷:带有操作杆的PCB连接器

全球首个带有操作杆的大功率PCB连接器,可直接连接最大25 mm2(4 AWG)的导线。此新型接插式连接器家族丰富了WAGO多用途连接器系列(MCS)的产品种类。

新型可插拔连接器包括"线到线"和“线到板”连接方式的产品,且每种产品都包括2-6线产品。所有类型产品的电压可达1000 V、电流最大为75 A(IEC)、额定导线截面积为16 mm2(6 AWG)。其所采用的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)几乎适于所有导线类型,允许单股导线和加有冷压接头的细多股导线轻松插入。此外,新型MCS MAXI 16连接器还具有节省空间的特性:除额定导线截面积外,还可连接大一级(25 mm⊃2;/4 AWG)的单股硬导线和细多股导线。

轻松接线:

  • 操作杆操作便捷、接线无需工具

  • 内置防插错设计,接插更省时

  • 即使连接状态下也可对防插错定位销重新设置

  • 可选内置锁定卡防止连接意外断开

  • 100%防插错保护

如此简单

得益于可清晰识别的开启/闭合状态,操作杆可为用户带来友好型操作体验。闭合接线位时,弹簧缓冲力确保操作杆缓慢闭合。这样可确保接线位实现安全连接。

新型插拔式连接器优势一览:

  • 带有操作杆的大功率接插式连接器
  • 现场徒手即可轻松直观接线
  • 电压高达1,000 V且电流高达76 A
  • 集成防触电保护,提供高度安全性

产品概览

主题相关信息

大功率产品

万可紧凑、可靠的PCB接线端子和接插式连接器使您的连接技术轻松应对当今挑战。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

PCB接线端子和带有操作杆的接插式连接器

了解更多产品优势及其应用!

MM-33583-new-website-page-PCB-Hebel-campaign-blick-klick-us-2000x2000.jpg

发现更多

电气连接技术相关信息