X-COM®-SYSTEM
丰富多样的X-COM®-SYSTEM产品系列。除了轨装式接线端子,此系统还包括适于PCB、自由布线、面板安装或穿板式应用组件。经过数以亿计次的尝试和测试,CAGE CLAMP®技术可确保在几乎所有应用领域实现可靠连接。
优势:
- 防插错保护:通过极数相同的防插错装置进行100%防插错保护
- 通过锁定卡、护线板或外壳实现机械保护
- 对孔型连接器及基础接线端子的测试插孔进行简单测试。
- 使用跨接器对孔型连接器及基础接线端子进行跨接;拔出连接器后仍可保持所需连接。
- 500 V/32 A额定值是重载接器的经济备用之选
X-COM®S-SYSTEM
X-COM®S系列具备两种不同厚度的接线端子类型:3.5 mm/0.138inch(2020系列)和5.2 mm/0.205inch(2022系列)。与我们的TOPJOB® S轨装式接线端子及其一系列跨接和标记用附件相兼容。
优势:
- 在厚度仅为3.5 mm(0.138inch)的接线端子上连接截面积最大为1.5 mm2 (16 AWG)的导线,在厚度仅为5.2 mm(0.205英寸)的接线端子上连接截面积最大为4 mm2的导线。
- 通过直插型CAGE CLAMP®连接器快速连接单股导线及加有冷压接头的细多股导线
- 通过极数相同的防插错装置进行防插错保护。
- 使用锁定卡和护线板对孔型连接器进行保护
- 通过多功能跨接器完成任何可能的跨接任务(例如,使用相邻跨接器实现连续跨接)
- 双跨接器插孔适合多种跨接选择
- 通过多行标识条和VMB标记牌进行清晰标记
可在爆炸危险区域进行系统布线
WAGO的接插式X-COM®S-SYSTEM轨装式接线端子也适用于爆炸危险区域。以上版本提供 防护类型,适合用在2区危险区域。
优势:
- 可在危险区域实现快速、可靠的更换(例如海上平台) – 100%防插错和防触电保护
- 短型锁定卡可有效防止连接意外断开
- 适合爆炸区域应用的X-COM®S-SYSTEM适合截面积最大为4 mm2(12 AWG)和额定电流最大为20 A的导线。