让连接更有价值 | 杜尔集团从不停歇的脚步为万可创新提供强大动力
目前,在新科技革命的推动下,全球汽车产业进入了深化调整、加速变革的关键时期。无论是新能源汽车、智能充电等领域的发展都为很多汽车产业的客户们带来了新的机遇与挑战。
万可作为杜尔集团自动化供应商合作伙伴,正与其强强联手,共同倾心打造着高质量的现代涂装生产线,为汽车客户创造更多价值。
该公司多年来一直采用的是有限固定的全球知名电气自动化品牌全线产品。电气控制系统是涂装线体集成中相当核心的部分,对客户而言,优化选项的风险和客户使用成本是必须要慎重考虑的。
延续集团在全球汽车涂装系统市场的领先优势,杜尔中国业务已成功为吉利、奇瑞、一汽、大众等知名汽车整车厂家提供服务,并占据中国汽车喷涂行业相当多的市场份额。
2018年万可中国成为了杜尔集团在中国的汽车涂装项目上电气连接以及自动化产品的供应商,后续越来越多的新建和改造型项目双方也展开了深入且全面的合作。
对于早已高度自动化的汽车喷涂生产线而言,随着机器人的应用越来越广泛,基于以太网总线的控制方式和安全自动化技术受到汽车制造商的日益重视。万可的I/O安全模块、接线端子、电源均已纳入杜尔标准的产品范围。
万可WAGO-I/O-SYSTEM系列产品兼容了市场上很多通讯协议,包括了PROFINET及Ethernet IP或CC-Link等通讯协议。这就意味着客户可以用同一款产品完成所有的设计工作,当系统出现变更时不用再次进行重新设计。并且万可WAGO-I/O-SYSTEM系列的安全模块与普通模块也可以同时放在一个节点中。
就以上两点而言,杜尔可以实现在不更换主站PLC的情况下,轻松满足新的子站和I/O模块与原系统的兼容,同时集成安全与标准模块让整个结构体积小巧、安装灵活,能帮助汽车制造商节约现场空间和成本。为客户创造更多的附加值
为客户创造更多的附加值
目前,杜尔中国设计的涂装线上的各种I/O-Link传感器、限位开关及电磁阀信号,通过万可I/O-Link模块或标准模块全部采集上来,利用Profinet总线传送到主站PLC,同时另一方面通过万可总线适配器和安全I/O模块采集生产线上的安全传感器及安全开关信号,并借助不同通讯协议传送到主控PLC中,大大简化了系统结构,同时保证了系统整体的高可用性。
此外,万可提供的安全I/O模块也为杜尔带来了新的产品附加值,包括内置带有反馈功能的输入端、外形紧凑、电气隔离简化设备耦合,以及易于快速更换设备而无需对工作人员进行专门的安全培训等优势。
全“心”品质,用“心”服务
对于每一位用户,万可都秉承着高度负责、认真积极的态度去对待每一个环节和细节,无论是销售的前期沟通还是售后的调试,我们都希望能为客户提供性能优越、可靠的产品,致力成为客户值得信赖的合作伙伴。万可愿与更多的合作伙伴一起,携手打造属于自己的光明未来!