从初始规划到成品控制柜
未来的工业领域中,订单与生产流程将会逐步实现数字化与自动化。目标是:在整个增值链上保持一致性与数据透明度,以降低成本、节约时间,同时减少不必要的额外支出。为了支持横向集成,万可提供了工程设计服务解决方案,来协助用户进行规划、设计、生产直至测试与调试。
smartDATA Engineering的优点:
- 个性化产品和解决方案
- 端对端数据存储
- 防止系统崩溃
- 减少额外成本
未来的工业领域中,订单与生产流程将会逐步实现数字化与自动化。目标是:在整个增值链上保持一致性与数据透明度,以降低成本、节约时间,同时减少不必要的额外支出。为了支持横向集成,万可提供了工程设计服务解决方案,来协助用户进行规划、设计、生产直至测试与调试。
在工业4.0时代,产品复杂性和定制需求以及专业知识需求不断增加,成本压力也随之增加,因此,公司发现质量与价格之间出现冲突。除了员工专业知识和产品或服务的特性之外,公司最终能否保持竞争优势还取决于其生产流程的有效性和效率。为助力客户提升效率,WAGO提供smartDATA Engineering,将大量的数据和服务集中于定制产品和解决方案。其不仅可确保持续地存储数据,而且还可防止不同的设施中出现系统故障,进而避免重复故障和增加成本。
从电气工程规划与设计阶段就启用这种方法是非常重要的:如果电气设计师需要使用不同设计工具导入数据来集成客户项目数据,例如电路图或组件清单,万可可以通过Smart Designer工程设计软件为此提供支持。Smart Designer软件可以方便准确的配置轨装式端子排以及其它电子组件。该工具为线上形式,拥有可与EPLAN和WSCAD等不同CAE工具进行数据交换的众多接口,允许轻松集成现有电气工程设计状态。此外,作为一个Web应用,该软件可以通过因特网便捷访问,而无需将其安装到公司的自有IT系统中。这种方式可以节约时间与成本,特别是当IT业务被外包到第三方时,不再需要支付安装费用或软件更新费用,而且也不会再有版本控制的问题。通过设置独立账号,还可管理或重复使用设计状态。如果使用的是万可电机组件或自动化系统,Smart Designer可以通过提供到万可在线产品目录的直接链接来为项目设计者提供支持。你可从中获取最新产品信息,包括数据表、产品图片或CAE和CAD数据下载图等形式。一旦导轨配置完毕,Smart Designer会自动查错。例如,当使用轨装式接线端子时,软件可以指出某处必须放置一个隔板来阻隔带电部件之间的接触。
如果控制器规划完毕,则计算启动电流,以进一步确定所需供电。一旦设计完成,即可通过在线商店订购所需产品与导轨。产品与方案都是为客户定制且运送的。经过Smart Designer的逻辑检查,编制完的数据即可完整以3D形式展示出来,并存档,以备后期使用或回顾。待集成到控制柜中的零部件清单,产品图片或标记数据都可以生成并进行打印。
直接链接到smartDESIGNER和WAGO在线产品目录
一旦接线端子排配置完毕,smartDESIGNER会自动检查错误。例如,当设计轨装式接线端子排时,软件会显示必须放置一块端板来防止带电部件相互接触。如果规划了控制器,则还需计算启动电流以确保按需供电。一旦完成设计,您可通过网上商店订购如预装配DIN导轨组件等产品。这些组件的制造可根据客户要求进行定制及装运。
在检查smartDESIGNER的逻辑后,编订好的数据可以完全进行3D显示并存档,以作进一步使用或审核之用。软件还能够生成部件列表、所用产品的图片或控制柜后期安装所需的标记数据,例如,轨装式接线端子。
如果导轨上规划了智能组件,则可轻松将数据从SmartDesigner传输至e!COCKPIT工程软件中。该软件源自万可,可以提供用户友好的直观操作,支持对完整组件进行规划设计。它支持所有制造步骤,从硬件配置和编程,到仿真与可视化,再到控制柜调试。为了缩短用户的学习时间,该软件的界面外观同标准Office程序一致。随着复杂性的增加,为了让用户对于项目有着更清晰的把握,用户界面采取上下文关联菜单。这意味着显示的菜单项和功能都可被用于当前设计或操作阶段。组件可以被放置于用户界面的主区域,并通过拖拽功能实现彼此之间的虚拟连接。因为从最开始就规避了连接错误,进而避免了安装之后进行昂贵的故障排除。
因为软件中可以同时配置和编程多个控制器,所以也可对规划系统进行不同测试场景的模拟与运转。作为强大的在线设计工具,Smart Designer为电气设计提供接口,加速整个设计进程与订购流程,此外还提供多种方式来简化文档。
与e!COCKPIT工程软件的接口保证了持续的设计数据传输,从而方便未来的自动化组件配置与编程。
推荐阅读
应对未来挑战