客户应用 2020年3月12日

雄壮国威 | 万可超级工程助北京大兴机场凤凰腾飞

70年来,全国各族人民经过艰苦奋斗,取得了令人骄傲的伟大成就。2019年的国庆节日庆典更是展示了中国的国力国威,在前进的征程上,没有任何力量能够撼动中国地位,也没有任何力量能够阻挡中国人民前进的步伐。

北京大兴国际机场,这座钢铁凤凰作为新中国成立70周年的标志性工程与众多新中国建立70年庆祝活动一起成为了世界的焦点。习近平总书记也于节前出席了机场的投运仪式,宣布机场正式投运并巡览了航站楼。

万可自动化产品和电气连接技术很荣幸能够助力国家超级工程,一起见证凤凰腾飞,为新中国70华诞献礼。

北京作为全国政治、经济和国际交流中心,其新机场——北京大兴国际机场,肩负着缓解北京地区航空载客压力的重任,是展现中国国家形象的新国门。据预测,预计年客流吞吐量1亿人次、飞机起降量80万架次。

自动化明星产品,助力凤凰展翅

北京大兴国际机场作为举世瞩目的国家工程项目,共创造了40余项国际、国内第一,因此机场内外无论是硬件还是软件都对产品供应商提出了更严苛的要求。

万可生产的明星产品PFC200控制器、开关稳压电源、TOPJOB®S轨装式接线端子能够从众多知名品牌产品中脱颖而出,非常荣幸能够参与并应用于这项超级工程,助力凤凰展翅翱翔。

为了保障新机场飞行区各项活动的安全运行,设计者专门为航站楼近机位、远机位、维修机坪、公务机坪、除冰坪等多种停机坪配备了高杆灯,数量高达200多个。

万可为每个照明控制箱直接提供了PFC200控制器、WAGO-I/O-SYSTEM 750系列I/O模块、开关稳压电源等自动化产品以及电气连接器,保证了照明系统的正常运行。

万可智能照明方案,节能降耗

万可不但为新机场的高杆灯控制箱提供了硬件产品,还为其提供了稳定可靠、具有高度灵活性的智能照明管理方案。

在设备设计之初,新机场要求实现高杆灯的自动和手动控制相结合;可以对电流、能耗、运行时间及开闭状态进行实时数据采集;如遇问题,灯具故障时报警信号及时预警;还需要通过Modbus/TCP与SCADA进行通信。

根据要求,万可提供的智能照明管理方案十分契合,系统特点可以满足新机场照明需求。

1稳定性、可靠性

  • 工业级控制系统
  • Modbus/TCP以太网通信以及3G-VPN通信的双重保险
  • 历经大型项目的长期考验

2节能减排

  • 时间表控制:通过时间表的设置可以实现节能减排的目的

3集中式管理

  • 通过一个控制器管理页面,可以看到其控制的相关灯具的状态
  • 通过上位BMS软件,可以看到机场数十万至几十万盏灯具的状态(开闭、电流、能耗、开关次数等)

4灵活性

  • 虚拟房间任意分组
  • 手动/自动控制

除此之外,万可还为客户提供了一系列整体服务,包括咨询、规划ePlan设计、PLC应用设计、控制柜组装、现场服务指导等。从软硬件到售前、售后真正做到了一站式服务。