WAGO助力数据安全

WAGO助您安全加密设备数据

在自动化领域内,优化制造流程是数字化背景下许多新型商业模式的主题。无论机器是否外购或是多个生产设施之间发生通信,机器数据必然不会再保留在数据产生的地方,而是会沿着多种途径离开工厂。

Loesungen_Cyber_Security_2000x2000.jpg

WAGO网络安全

多年来,设备数据仅在其生成的制造工厂中进行评估和使用。 因此,未经授权的数据访问的风险相对较低。 使用经典的纵深防御措施可确保设备数据得到有效保护。

WAGO PFC100和PFC200直接在控制器中加密信息,然后通过IPsec或OpenVPN将数据传输到云,这样可确保机器数据得到最佳保护,防止未经授权的访问。

逐步实现解决方案:

  • 之前:数据停留在制造工厂
  • 数字化:纵深防御带来风险
  • 解决方案:在控制器中机密信息

digitalisierung_cyber-security_rechnerkabel_mann_tablet_GettyImages-513087873_1_2000x2000.jpg

白皮书:生产设施中的IT安全

随着对自动化系统和关键基础设施的网络攻击不断增加, 企业如何有效抵御网络攻击?

白皮书“生产设施中的IT安全 - 中小型企业简介”给出专业见解。 了解如何使用“深度防御”的集成方法实现对系统的有效保护。

白皮书的核心内容包括:

  • 在IT安全领域发挥作用的标准
  • 保护网络攻击的十点计划
  • 对未来自动化系统的要求
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

PFC100和PFC200集成防火墙成为标准配置

互联网时代的到来引发了对IT安全的担忧。机器制造商和运营商正在加紧努力保护自己的机器数据。

WAGO PFC100和PFC200控制器配有集成防火墙,可防止未经授权的网络访问。

优势概览:

  • 支持所有相关的安全数据交换协议:SNMP v3、SFTP、FTPS、HTTPS和SSH
  • 支持的其他协议:DHCP、DNS、FTP、TELNET和Modbus TCP / UDP
  • 集成防火墙是标准配置,具有预先配置的规则,用于配置白名单/黑名单或MAC过滤器
  • 根据BDEW(联邦能源和水行业协会)白皮书和BSI-IT(联邦信息安全办公室)安全目录中的要求选择控制器

发现更多