万可开放式自动化技术

万可助力连接数字化IoT世界

您是否需要在云端对您的机器、系统以及楼宇数据进行监测和分析?那么我们连接简单安全的开放式解决方案可助您一臂之力。只需几个步骤,您便可在任何位置查看全部相关信息并可识别并改进需要优化的地方。您可自主确定通过MQTT协议将数据发送到那个云服务平台,例如Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud或SAP Cloud。

除了云连接,万可云还可提供适于多种应用的云解决方案。您可直接获取数据并进行分析(例如,设备故障信息),无需IT专业知识。

万可IoT 控制箱集软件与硬件方案于一身。万可配置控制箱带您体验在几分钟内将数据传输到云端。

1

PFC控制器

最优的性能和可用性:凭借其超高性能、低功耗、多接口、紧凑型设计和高可靠性等优点,万可简单易用的控制器(PLC)是经济高效的自动化解决方案。

2

万可Touch Panels 600

万可Touch Panels 600可同时实现控制与可视化。使用相应库文件时,这些面板可用作IoT控制器,支持将数据从现场发送到云端。

3

万可IoT控制盒

万可IoT Box是一个完全开放式的解决方案,从而成为连接机器、系统和建筑的理想解决方案。它可连接到WAGO云,并作为现有生产系统的网关使用。

4

云连接

通过MQTT协议可直接与WAGO云、Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud, SAP Cloud 或其他MQTT代理进行数据交换。

5

万可云

WAGO云支持集中收集和分析来自不同机器和系统的数据。操作简单易懂,专为不具有IT经验的人士而设计。

6

云集成

WAGO云可以通过API(接口)连接到其他云平台,如Microsoft Azure、Amazon Web Services或SAP云,因此收集到的数据——例如来自WAGO IoT Box的数据——可以直接传输到现有的云应用。

7

制造

将万可IoT产品融入到生产中,无论是在WAGO云还是在其他云平台的现有客户应用,均可以方便地直接使用机器数据。

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

万可云

借助WAGO云,用户可收集来自各种机器和系统的数据并对其集中管理。此外,用户还可对所有万可控制器的数据和应用程序进行管理和监控。操作简单易懂,WAGO云专为不具有IT经验的人士而设计。

Loesungen_Offene_Automatisierung_Controllerbild_DE-SAPCloud_2000x2000.jpg

云连接

一切都与数据有关:过去,来自现场的技术数据充其量只能达到控制等级。但现在情况已经改变了。得益于现代化信息技术,生产过程中最重要的信息已不再局限于传统的自动化金字塔,现在可以随时随地使用。但是,相关技术条件必须完善。万可PFC控制器和Touch Panel 600具有云连接功能,因此可将数据传输到万可云或任何其他MQTT代理。

相关主题

云应用相关客户应用案例

相关主题

实时分布式网络

奥斯纳布吕克市政公用事业公司SWO Netz GmbH正在通过建立云项目为将来的配电做准备。 该公司位于下萨克森州,使用万可技术管理和分析其数据。

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

数字化是行业相互融合的基础

行业融合、数字化以及以客户为中心 – 这些是能源服务提供商Avacon Natur的业务重点。这些目标提高了能源系统和区域供热系统的效率,并提供了以需求驱动的信息。最重要的是,行业融合(对供暖、供电和电动汽车的集成控制)需要数字数据采集工作。