28205467.jpg

Base系列电源

万可Base系列电源采用成熟的直插型笼式弹簧连接技术,可在运行中提供基本功能,并具有高成本效益的特点。新设备具有快速、可靠且免工具的连接的特性,并因其良好的效率而令人印象深刻。

  • 紧凑的设计与坚固的金属外壳
  • 采用直插型笼式弹簧连接技术,正面接线
  • 温度范围为 -30°C 至 +70°C

Base系列电源丰富万可电源产品线

在电源方面,万可已经提供了一系列不断优化和扩展的产品。除了当前的万可电源外,当今的市场和客户需求还需要经济高效的解决方案。因此,万可正在扩展其产品组合,推出一个新系列,与成功的万可 Pro 2 电源和 Eco 2电源 一起推出。新的 万可Base系列电源具有低采购成本和基本操作功能的特点。该新产品系列还采用了成熟的 Push-in CAGE CLAMP® 技术,可确保快速、可靠、免工具连接,同时具有良好的效率。集成的DC-OK LED能够可靠地监控输出电压状态。此外,新的万可Base系列电源可在 -30°C 至 +70°C 的宽温度范围内工作。

万可贝斯电源新品按照输出电流可分为5A、10A、20A三种型号,可将交流220V转换为直流24V,进一步丰富了导轨电源产品线,为多行业供电设备提供可靠支持,尤其适于预算有限的基础应用。

万可2587系列开关电源,简单高效不设限

Base系列电源特性一览

经济高效

万可贝斯系列电源是经济型电源,转换效率高达88%以上,是节省能源成本、降低功率损耗并缓解控制柜冷却压力的关键所在,同时还可显著减少碳排放。新品采用弹簧连接,正面直插接线方式,让操作变得更加简单。

节省空间

万可贝斯系列电源设计紧凑,240W仅有52mm宽,节省了控制柜中的宝贵空间。

坚稳耐用

新品电源在-30℃~+70℃宽温下可长期运行,冷启动温度低至-40℃,无惧严寒挑战。因此对控制柜的温度调节要求降低,节约了成本。而且该系列电源平均无故障工作时间大于100万小时,组件使用寿命更长,进而意味着维护成本更低。

应用广泛

无论常规应用或具有更高功率需求的自动化应用,万可贝斯系列电源都能始终为用户提供恒定电压。例如,机械制造、基础设施、光热发电、城市轨道以及半导体等行业及领域中CPU、交换机、HMI和传感器、远程通讯等设备稳定供电的基本应用需求。