新品速递 2020年9月15日

控制和检测:适用于危险区域的I/O模块

全新产品,适用于连接1/21和0/20区中的传感器/执行器:本安型4通道I/O模块控制各种类型的阀门,并根据NAMUR NE43标准的要求以经济高效的方式采集0–20 mA、4–20 mA和3.6–21 mA标准信号。

产品概览

WAGO通道数字量输出模块(750-539)提供新的可能性

WAGO新款本安型4通道24 VDC VALVE Ex i数字量输出模块(750-539)可控制不同制造商的各种类型阀门(例如Bosch、SMC、Festo和Norgren)。特殊功能I/O模块具有双通道计数功能和更高的输出电流。

WAGO 4 DO 24 VDC VALVE Ex i模块的优势:

  • 输出电流最大50 mA
  • 控制1/21和0/20区的阀门和阀岛
  • 每个通道都具有诊断功能(例如短路和断线)
  • 紧凑型设计:节省空间、经济高效
  • 通过ATEX,IECEx认证

WAGO全新的4通道模拟量输入模块(750-486)提供新的可能性

750-486 4-AI模块具有4个电流输入通道,可采集以下测量范围的标准信号:0–20 mA和4–20 mA(标准)以及3.6–21 mA(NAMUR NE43)。每个通道可单独配置,灵活性高,加之以紧凑型设计,扩展了新的应用领域。

WAGO 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i防爆模块的优势:

  • 可配置的测量范围:0–20 mA、4–20 mA和3.6–21 mA(NAMUR NE43)
  • 紧凑型设计:节省空间、经济高效,模拟量模块的4个通道宽度仅为24 mm
  • 每个通道都具有诊断功能(例如短路和断线)
  • 通过ATEX,IECEx认证
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg
联系万可

其他服务:

发现更多

相关主题与产品

产品概览

经济高效的控制器

任何的控制任务均需具有成本效益。WAGO提供合适的控制器以便应对多种任务并满足多种要求。

buehne_controller_2000x1500.jpg

高效工业稳压电源系列

连续供电能力,广泛的应用范围。这就是WAGO电源模块成功的秘诀。

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

控制柜的功能和安全

WAGO I/O System 750拥有应用范围广且产品丰富的优势。凭借500多种不同类型的模块,I/O System 750可以提供极大的通用性和灵活性。

MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

发现更多

其他WAGO产品