[{"url":"/products","name":"产品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"自动化控制技术","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/smi主站","name":"SMI主站","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/smi主站"
},
"headline": "SMI主站 - 可直接连接电力驱动器。",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/smi-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhZaTlvTUdJdk9EZzBPREEzTkRnNU9UUTROaTVxY0djfDA3ZTY1NTYzZjhlOWE3YjUzMWJlMTQ3NzI3NmUzN2ExNDY5MjlhMTZjYjA1M2NhMGE4ZjNjMGMxMGM0N2U0N2U"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Sep 15 15:35:45 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:41:01 CEST 2026"
}
新品速递
2020年9月15日
使用SMI主站直接连接电力驱动器
设计简洁、功能多样:新型“标准电机接口”主站模块(753-1630)不需要电平转换器, 现在可直接将百叶窗和遮光设备的电力驱动器与模块相连。WAGO还可提供新型SMI配置器软件,ribbon design中的众多实用功能简化了模块配置。
优势:
- 将SMI驱动器与WAGO-I/O-SYSTEM 750直接相连
- 节约空间、低本高效
- SMI配置软件轻松编址、配置和调试SMI驱动器
- 数字量输入实现对SMI驱动器(维护、玻璃清洁等)的手动控制,无需进行PLC编程
- 无需驱动器时可通过数字量输出对驱动器进行关断
- 通过独立于现场总线的楼宇协议BACnet或KNX将数据传输至所有管理层和运行层
楼宇自动化领域在节能降耗背景之下正稳步增长,这使得标准电机接口(SMI)成为房间自动化的理想选择。SMI子总线系统主要用于控制和精确定位百叶窗驱动器。
先进的SMI主站模块比同类产品的外形更加小巧: SMI主站 (753-1630)满足楼宇和工业环境遮阳应用中的所有严苛要求。除布线成本之外,该模块还可减少其他成本:可省去以往的串行接口模块及SMI电平转换器,直接将驱动连接到模块上。此外,模块带有内置电源,因此无需额外电源。
用户友好、低本高效:WAGO SMI主站
除了连接百叶窗和遮阳驱动带来的经济效益,SMI主站(753-1630)因具有用户友好的特点而领先于其他产品:大量带有预设功能的程序库以及双向传输SMI指令和信息的模块确保控制器功能迅速启动。WAGO新型SMI配置器软件可大大简化SMI网络的设计和调试工作。该软件可实现对SMI驱动的快速编址,以及对所有配置驱动的输入和输出进行加速。
应用广泛:SMI在楼宇自动化中的应用
将来自不同供应商的产品组合到一起并非SMI的唯一优势:提供传统驱动无法实现的功能给了百叶窗和遮阳产品制造商和设计者极大的灵活性。根据应用的不同,WAGO SMI主站模块可以并行控制多达16个驱动器。此外SMI还具有中间位置精确切入、查询电流电机位置或驱动特性持续适应等功能。与WAGO-I/O-SYSTEM配合使用,SMI模块通过基于太阳位置控制百叶窗和遮光器来最大限度地降低能源成本,而且通过保持工作区无眩光提高了员工的舒适度。
供电和数据传输:SMI主站如何运行?
与DALI一样,SMI使用5线电缆将控制器连接到驱动器,同时提供电源和数据传输。这种电缆长度可达350米,数据传输速率可达2400 bps。两条导线用作总线电缆连接SMI主站模块及多达16个驱动器。750-1630 SMI主站模块可控制230 VAC SMI电机,同时753-1631模块可用于低压遮阳驱动(24 V)。此外,SMI主站模块为用户提供大量实用功能:例如,操作员凭借“自动更换”功能可对故障电机进行更换——无需更改控制程序。在离线模式下,无需连接到控制器即可调整模块设置、配置和寻址。在“简易”模式下,无需复杂的PLC编程即可控制窗帘。
上市时间:2017年第二季度