新品速递 2020年9月15日

通过GPRS和SMS实现远程访问:带有3G调制解调器的PFC200控制器

远程无线控制机器和系统。OpenVPN和IPsec等功能确保实现安全连接。

优势:

  • 3G modem
  • 收发SMS信息
  • 通过OpenVPN和IPsec安全连接
  • 远动协议
  • 尖端设备

产品概览

无线数据传输可以方便与难于访问的区域中的机器和系统实现通信(例如可再生能源或移动应用)。使用全球通用的移动电话网络可实现远动技术拓展。这正是WAGO的PFC200远动控制器将3G调制解调器作为标配设备的原因所在。

节约成本

您可以使用带3G调制解调器的PFC200控制器对分散在全球的机器和系统进行控制、监测、维护以及诊断。用户可告别有线解决方案,无论身处何处都可通过互联网访问您的控制器。这节省了时间和成本:现代数据网络实现数据包的路由、通信和传输。

远动变得简单:3G调制解调器

WAGO-I/O-SYSTEM750系列新增配有3G调制解调器和标准迷你SIM卡的PFC200控制器。对移动通信的唯一要求就是手机签约和SIM卡。控制器支持无线GPRS网络连接以及通过SMS进行双向通信。可直接在控制器的Web管理器上进行移动网络设置。

通过OpenVPN和IPsec安全连接

带有3G调制解调器的PFC200控制器可实现无误差远程监测和安全数据传输:控制器通过加密的虚拟专用网络(VPN)通道连接到移动网络中,并支持OpenVPN和IPsec协议。VPN通道通过GPRS将控制器连接到网络,并通过SSL和TLS传输所有加密数据,完全防止未授权访问数据。VPN也可以使用控制器上的Web管理器进行配置。

随时待命:远动协议

除标准版本外,WAGO的PFC200控制器还扩大了工作温度范围:−20°C~+60°C(750-8207/025-000),并支持远动协议(750-8207/025-001)。该远程控制器支持如下协议: IEC 60870-5-101, -103 和 -104, IEC 61850, IEC 61400-25, 以及DNP3。

包括各种功能:尖端设备

WAGO的PFC200控制器(750-8207)有两个以太网端口和一个RS-232-/RS-485接口用于实现无缝网络对接。集成网络交换机允许实施线形拓扑结构。此外,无论用户身在何处,内部集成Web服务器都可以为其提供在线配置选项和状态信息。PFC200控制器采用无风扇、无电池设计,配有SDHC存储器,设备免维护且极其坚固。


在此处了解嵌入式Linux的更多信息。

联系万可

其他服务: