新品速递 2020年9月15日

节能、高效:WAGO 8端口工业交换机和8端口经济型工业交换机

由于工业和楼宇领域中的联网趋势不断增强,辅之IP摄像机用量增加等因素,因此需要功能强大且外形紧凑的交换机。8端口工业交换机(852-1102)和8端口经济型工业交换机(852-1112)均可满足以上要求。

技术亮点:

  • 8个10/100/1000 Mbps自适应(Auto-negotiation)以太网端口

  • 扩展的温度范围:−40 … +70°C
  • 冗余DC供电电源:12 … 60 V

  • 报警继电器,用于故障指示
  • 节能以太网
  • 满足PROFINET一致性A类要求(IEEE 802.1p)
  • 支持8000个绝对MAC地址

产品概览

852-1102交换机性能卓越:1 Gbit高数据吞吐量和适于极端环境应用使其应用范围十分广泛。冗余电源和报警继电器用于消除故障指示同样重要,且可确保数据通信不间断。

ECO经济型交换机价格合理、操作简便

WAGO ECO经济型交换机(852-1112)特别适于应用在中小型数据网络中,相对于广泛的管理功能,这些网络更加注重的是操控的简便性。其具备852-1102工业交换机的所有标准功能,例如:自动调节数据速率(自调节)。此经济型交换机可以最多连接8个网络设备到ETHERNET网络,其传输速率为10、100或1000 Mbit/s。ECO经济型交换机适用于0至60 ℃的温度范围,专为工业应用而设计。

自动适应网络负荷

两款交换机均符合“节能以太网”标准。根据IEEE-802.3az标准,能源消耗可自动适应网络负荷。因此,该8端口仅在数据传输期间消耗功率。除节能特性之外,交换机便捷的安装和配置缩短了调试时间。

8端口工业交换机/数据表

8端口经济型工业交换机/数据表

联系万可

其他服务:

产品概览

SFP模块

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

供电模块

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

附件:连接器

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

电缆转换模块

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

万可(WAGO)Pro 2开关稳压电源

面对日益严苛的需求,万可(WAGO)Pro 2开关稳压电源应运而生——作为控制柜的核心,它将当下的挑战转化为未来的无限可能。

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

发现更多

其他WAGO产品

产品信息

工业交换机保护数据通信

冗余、稳定的网络解决方案同样具有经济效益:WAGO交换机可为设备和系统提供可靠的数据分配器。

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg