[{"url":"/products","name":"产品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"自动化控制技术","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/750-471-4通道ai模块","name":"750-471 4通道AI模块","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/750-471-4通道ai模块"
},
"headline": "带有电气隔离多点输入的4通道AI模块",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/p-ur-0750-0471-000-xx-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNUzlvWWpndk9URXlNVE0yTkRJME5qVTFPQzVxY0djfDIwODQ3MmNjMmE2ZWU3YmZjZjkwNjJjNjVhOTdkYWQ5YTU1MTc2NjdiYzYyNzliZGNiOWJhZTU4MmRlNzExODI"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Sep 15 15:41:27 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:41:01 CEST 2026"
}
新品速递
2020年9月15日
WAGO-I/O-SYSTEM系列中新增4通道模拟量输入模块
WAGO-I/O-SYSTEM 750系列又添新成员:750-471 4通道AI模块,它带有4个电气隔离的多点输入,是高抗干扰能力信号采集应用的理想之选。
电气隔离信号输入有效地防止了分布式自动化系统中可能出现的电位差造成的干扰。WAGO-I/O-SYSTEM 750新推出的750-471 4通道模拟量模块带有电气隔离输入,可逐个通道进行参数设置,是船舶和近海应用的理想之选。
高分辨率,参数化设置灵活
模拟量输入的分辨率是16位。通道可以设置为0到20 mA、4到20 mA、3.6到21 mA(NAMUR NE43)或±20 mA的电流输入,或0到10 V、±10 V电压输入,或±200 mV毫伏输入。这使得WAGO新型模块十分灵性,可根据应用采集几乎任何模拟量编码器信号,同时节省存储和运营成本。
经济高效的控制器
任何的控制任务均需具有成本效益。WAGO提供合适的控制器以便应对多种任务并满足多种要求。
高效工业稳压电源系列
连续供电能力,广泛的应用范围。这就是WAGO电源模块成功的秘诀。
控制柜的功能和安全
WAGO I/O System 750拥有应用范围广且产品丰富的优势。凭借500多种不同类型的模块,I/O System 750可以提供极大的通用性和灵活性。