MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

作为一项面向未来的新兴技术,时间敏感型网络(简称TSN)与OPC统一架构(OPC UA)的结合将为机器和系统提供端到端、灵活、强大而安全的联网性能。我们的全新“made for TSN” I/O System Advanced自动化解决方案助力将您的工业自动化系统提升到一个新高度。

优势一览:
  • 面向机械工程领域的开放、创新且满足未来发展需要的自动化系统
  • I/O System Advanced将750系列久经考验的优点和功能与人体工程学设计、防错机制以及出众的性能融为一体。
  • 新型万可控制器PFC200控制器将PFC技术的广泛适用性与I/O System Advanced结合在一起。
  • 高性能、响应快速以及高度的同步性,可连接多种快速的以太网现场总线

万可应用案例

满足现代化机械工程需要

连接性和速度是现代化工厂的两大核心要素。借助WAGO I/O System Advanced,万可推出了轻松满足可升级自动化系统需求的解决方案。新型快速的IP20 I/O-System支持主流标准,如OPC UA和TSN – 助您设立行业新标准。

出色的性能与功能设计

作为万可通用型750系列I/O System的网关,新型IP20 I/O System Advanced将750系列久经考验的优势和功能与新颖且符合人体工程学的设计、防错机制以及出众的性能融为一体。I/O System Advanced具有响应时间更短,信号传输同步性更高,还可以使用快速ETHERNET现场总线(例如PROFINET、EtherCAT®、Ethernet/IP)的优势,从而助力其成为高端工业自动化系统的全新标杆。

新型I/O System Advanced系列

新型WAGO I/O System Advanced系列具有诸多令人信服的优势。我们的专家Jürgen Gorka介绍了我们的全新#openandeasy工业自动化解决方案。

“Made for TSN”

如果生产设备需要满足未来需求,那么必须实现快速、实时且标准化的工业通信。“时间敏感网络”(TSN)是实现上述目标的关键,因为它可显著提高单个网络性能。 它还为从现场层与其他层级的每个设备进行直接通信奠定基础,同时不再需要访问网关或彻底改造通信技术。 TSN与OPC-UA的结合使系统更加高效。例如,这两个标准的结合可使设备、机器和系统部件实现自我描述、相互理解并进行自动配置。 而这又是真正开启机械工程的模块化方法的必要条件。

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

» 凭借该新型快速IP20 I/O系统,我们可以利用OPC UA和TSN等技术的优势。

«

Jürgen Gorka, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG产品经理

久经考验的PFC技术

随着I/O System Advanced的首次推出,万可还重新推出了PFC200控制器,将新系统的外观设计与业界认可的PFC技术融合在一起。这一创新将助力客户利用新系统的优势。新型控制器可通过Linux®操作系统和Docker虚拟化(IT)以及IEC 61131运行时间系统(OT)架设起通往各种技术的桥梁。借助大量的接口以及最严格的网络安全标准,客户可以轻松将数据发送到云服务并充分运用云计算的优势。

MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x1125.jpg

出色的独立性与灵活性

用户无需耗费大量时间或成本,即可从上述优势中受益。这是因为I/O System Advanced支持通用PFC功能,并可通过e!COCKPIT工程软件进行基于CODESYS的编程。此外,作为万可通用型750系列I/O System的网关,系统可直接连接超过500种模块,从而最大限度实现投资回报率。

» 我们成熟的PFC技术的升级助力客户轻松集成到新系统。 «

Christian Bartelheimer, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG产品经理

发现更多

相关主题与产品

经济型控制器

任何的控制任务均须具有成本效益。万可产品系列包括满足多种挑战和要求的理想PLC产品。

buehne_controller_2000x1125.jpg

万可应用案例

了解万可自动化技术的更多信息

创新推进系统控制

SAM Electronics在设计其船舶推进系统解决方案时采用灵活且可靠的WAGO I/O-SYSTEM。