MCS MINI HD
型号 713-1409/117-000/997-407
THR 针型插座,2排; 0.8 x 0.8 mm焊针; 直型; 100% 防插错保护; 采用卷装带式包装; 焊针间距 3.5 mm; 18极; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = [(极数/2)– 1] x 焊针间距 + 13.6mm
L = [(极数/2)– 1] x 焊针间距 + 13.6mm
外形尺寸(单位:mm)
W = 胶带宽度
R = 馈电方向
W = 胶带宽度
R = 馈电方向
外形尺寸(单位:mm)
卷装带式包装中的焊针位置
卷装带式包装中的焊针位置