型号 2092-1379
1线THT孔型插座; 弯角; 推压键; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 9极; 1.4 mm Ø 焊针; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = 极数 x 焊针间距
A = 3.6mm THT焊针
A = 2.4mm THR焊针
L = 极数 x 焊针间距
A = 3.6mm THT焊针
A = 2.4mm THR焊针