MCS MINI HD
型号 713-1118/037-9037
1线孔型连接器,2排; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 36极; 100% 防插错保护; 锁定卡; 直接印制标记; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = [(极数/2) – 1] x 焊针间距 + 12.2mm
防插错定位销(红色圆圈)
L = [(极数/2) – 1] x 焊针间距 + 12.2mm
防插错定位销(红色圆圈)