MCS MIDI
型号 722-206/026-000
1线孔型插头; 弯角; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 6极; 100% 防插错保护; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
总长度 = (极数x焊针间距) + 1.5mm + 0.9mm
2极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
总长度 = (极数x焊针间距) + 1.5mm + 0.9mm
2极孔型连接器 - 仅一个锁定卡