MCS MIDI
型号 721-112/008-000/037-000
1线孔型插头; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 12极; 100% 防插错保护; 侧面带有锁定卡; 固定销钉; 2,50 mm²; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm
2极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm
2极孔型连接器 - 仅一个锁定卡