MCS MIDI Classic
型号 232-221/026-000
1线孔型插头; 弯角; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5 mm; 21极; 2,50 mm²; 灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm + 0.9mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm + 0.9mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡