MCS MIDI Classic
型号 2231-707/031-000
1线孔型插头; 推压键; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 7极; 夹持槽; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5.08mm
L1 = L + 2.8mm
L2 = L + 8.8mm
L3 = L + 14.8mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5.08mm
L1 = L + 2.8mm
L2 = L + 8.8mm
L3 = L + 14.8mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡