MCS MIDI Classic
型号 2231-304/008-000
1线孔型插头; 推压键; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5.08 mm; 4极; 固定销钉; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm
L1 = 5.08mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm
L1 = 5.08mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡