MCS MIDI Classic
型号 2231-303/107-000
1线孔型插头; 推压键; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊针间距 5.08 mm; 3极; 锁定螺钉; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L = 极数 x 焊针间距
L1 = L + 2.8mm
L2 = L + 5.4mm
L3 = L + 10mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
L = 极数 x 焊针间距
L1 = L + 2.8mm
L2 = L + 5.4mm
L3 = L + 10mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡