WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| WAGO | 公司历史 | WAGO | 公司历史

60余年的不断创新

60余年的不断创新

WAGO是未来技术的开路先锋。我们不断地开发出成为全球市场行业标准的新产品:具有革命性意义的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP©),WAGO的2 – 8线制接线盒用导线连接器以及世界上首个独立于现场总线类型的模块化I/O 系统。

1974 (DBP 2317040)
接线盒用导线连接器的插线式连接技术已经成为了楼宇安装方式的代名词。许多国家的安装人员只要一提到接线盒用连接器,他们就会想到WAGO的产品。

1977 (DBP 2706482)
弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)是当前全球通用的连接系统的原型。它适合于连接从0.08到 35 mm2 的单股,多股和细多股导线。

1995 (DBP 4400202)
WAGO公司推出了首个独立于现场总线类型的模块化 I/O 系统。

1998 (DBP 19817924)
借助强力型弹簧连接技术(POWER CAGE CLAMP), WAGO 推出了首批可连接最大95 mm 2导线的接线端子产品 。

2003 (DBPa 10239273.0)

S型笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP® S)简化了我们所熟悉的笼式弹簧技术的操作过程:单股导线和加有冷压接头的细多股导线可以无需工具直接插入。

2006 (DBP 102005025529)
WAGO SPEEDWAY自动化系统为符合传动与控制技术最严格标准的IP67 I/O模块提供了一个技术平台。SPEEDWAY以它的速度、准确性以及前所未有的灵活性而著称。

2007
TO-PASS®远动解决方案与WAGO-I/O-SYSTEM系列相结合POWER CAGE CLAMP连接技术,适于 35mm 2 和 50 mm 2的大电流接线端子

2009
PERSPECTO® 监控器和面板

2010
picoMAX®连接器系列全新紧凑型导线连接器,2273系列

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹