WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

WAGO新型POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子: 50和95 mm2带有固定耳

WAGO新型POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子: 50和95 mm2带有固定耳

WAGO新型POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子: 50和95 mm2带有固定耳

可直接牢固地固定在安装板上 –大电流轨装接线端子系列新增带有固定耳的50 mm2和95 mm2接线端子。

安装在DIN导轨或直接固定在安装板上:WAGO可提供适于这两种安装类型且采用弹簧压力连接技术的大电流轨装接线端子。 WAGO 带有固定耳的50 mm2和95mm2大电流接线端子丰富了该产品系列的种类。

WAGO新型大电流轨装接线端子排的每片端子均可使用两个M6或M8圆柱头螺钉及配合相应的垫圈进行固定。不同规格的产品,均有其特殊的用于两个端子之间的固定组件可增强稳定性,使安装更快速、更轻松。

带有固定耳的接线端子现在可提供50和95 mm2的产品,颜色可分为:灰色(285-141(50 mm2)和285-181(95 mm2)),蓝色(285-144 (50mm2)和285-184(95mm2))和灰黄混色的功能接地端子(285-147(50mm2)和285-187(95mm2))。灰黄混色端子与安装框架无电气连接。跨接器、保护兼警告标志或测试适配器等附件可同时适用于DIN导轨和带有固定耳的两种产品类型。

该接线端子主要适于能源密集型应用,如机械和设备工程或能源领域。 此外,大电流接线端子正在准备适于危险区域应用的认证,进而成为“Ex e”增强型安全应用的理想选择。

新型带有固定耳的POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子的优势

  • 带有固定耳的接线端子可直接固定到安装板上
  • 抗振动、免维护的弹簧压力连接技术
  • 可提供端子与端子之间的固定组件及其他一系列齐全附件
  • 完整的产品线:50 mm2、95 mm2和185 mm2带有固定耳的接线端子

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹