更宽的工作环境温度
WAGO 750 XTR I/O系统的工作工作温度范围为-40℃到+70℃(-40 ... + 158°F ),无需使用空调、适于全球应用、低本高效——即使在空间受限领域依然稳定可靠。该系列产品具有强大的可靠性!
他人望而却步,我们勇攀高峰——在0/20危险区域仍能够可靠、经济地运行!
优势:
WAGO应用案例
适于极端环境的系统
XTR代表了对气候影响、振动、冲击和浪涌电压的极端保护。这些情况主要发生在暴露于室外天气条件的区域。在这些领域中,通常需要为自动化系统额外配备昂贵的防护措施以抵抗气候及其它一些外力影响。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR在这些条件下不需要任何附加措施仍能保证卓越性能,例如其温度范围可扩展至-40至+ 70 ℃(-40 ... + 158 ℉)。
WAGO 750 XTR I/O系统的工作工作温度范围为-40℃到+70℃(-40 ... + 158°F ),无需使用空调、适于全球应用、低本高效——即使在空间受限领域依然稳定可靠。该系列产品具有强大的可靠性!
安装于易产生振动或冲击的系统组件附近的自动化系统,必须具备较高的抗振动性能,例如,大功率发动机和电源断路器的周边。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列开创了抗振动性的新标准:符合DIN EN 60068-2-6 标准的5g(加速度:50 m/s⊃2; )抗振动性,符合IEC 60068-2-27标准的15g (150 m/s⊃2;) 抗冲击性以及符合IEC 60068-2-27标准的25g (250 m/s⊃2;) 抗持续冲击性,这足以证明该系统的可靠性。即使在最恶劣的应用领域(如隧道盾构机),系统也能保证持久耐用、无故障运行和工业领域卓越的安全特性。
WAGO 750 XTR I/O系列可耐高达5 kV的脉冲电压、产生更低的EMC辐射干扰并且能承受更强的外在EMC干扰, 从而保证了设备的无故障运行。在应用中,750 XTR系列可实现与其他系统组件的无缝通信,且不会受到其他组件的干扰或者不良影响。由此保证了高质量通信和可靠运行。
现场总线适配器将WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR与上级控制系统相连。该适配器支持标准现场总线协议,如PROFIBUS、CANopen和ETHERNET标准。该I/O系统可集成到750 XTR和PFC200 XTR控制器的可扩展控制解决方案中。WAGO e!COCKPIT (CODESYS V3)和WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2)工程环境可用于配置、编程、诊断和可视化。
WAGO适于极端环境应用的各种I/O模块均拥有紧凑型设计:多达16个通道且宽度仅为12 mm,从而可为控制柜节省大量空间,应用十分广泛。750 XTR也为可再生能源行业(风力发电、光伏和沼气发电厂)、变电站和配电(供电管理和能源网络监控)或造船、陆上/海上工业和铁路等领域提供了理想解决方案。
得益于ATEX/IECEx认证,WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR可应用于危险区域和2/22区中经认证的箱体中。除采集2/22区中传感器和执行器的标准信号外,0/20和1/21区中的本安传感器和执行器也可与WAGO蓝色I/O模块相连。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系统既满足本质安全性要求又能适应极端环境,从而更好地适用于石油和天然气行业的上游(提取、加工)和下游(运输、精炼)产业以及需要承受极端温度条件的系统。
在这段激动人心的视频中,您可以了解有关万可 I/O系统750 XTR及其应用的所有信息。
发现更多
相关主题和产品
万可应用案例
了解万可自动化技术的更多信息