WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR获得船级社认证

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR获得船级社认证

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR获得船级社认证

除现有海洋认证之外,WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR现在又获得了船级社认证,进而将应用区域扩展至造船和海上领域。

由于海上应用要求严苛,因此船上技术必须保证可靠运行。造船厂和船舶公司可信赖WAGO适于极端环境的控制技术。除现有DNV-GL和ABS认证之外,WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR现在获得了船级社认证(Lloyds Register)。该认证的获得再次证实了WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR的强大功能及WAGO自动化技术在国际航运中的适用性。

模块化、可扩展的WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR同样获得了ATEX 和 IECEx认证,使其适于爆炸危险环境应用。因此,该系统成为油罐车和钻井平台的理想选择。0/20和 1/21区传感器和执行器可通过WAGO本安型750 XTR模块进行集成,用于直接从油罐采集监控数据。

优势一览

  • 极端温度范围:−40°C … +70°C
  • 极强隔离和抗干扰性(符合EN 60870-2-1标准)
  • 极高抗振动性:最高5g(符合EN 60068-2-6标准)
  • 极强连续抗振动性:最高25g (符合IEC 60068-2-27标准)
  • 极强本质安全性:从0/20 和 1/21区直接采集信号
  • 认证:UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, 海洋系统 (如 DNV GL, ABS, LR)
十多年来,WAGO产品获得了这些认证机构颁发的相关认证,且对其自动化系统进行严格的EMC测试。以上有力证实了WAGO系统适用于对电气和机械有特殊要求的安全环境应用,如船舰、控制室或导航系统周边。

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹