reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

TOPJOB® S轨装式接线端子,成就更高性能

在工业应用和现代楼宇电气安装中,WAGO轨装式接线端子应用广泛,其作用不仅限于提供可靠的电气连接。TOPJOB® S轨装式接线端子提供多种优点:

  • 应用广泛,产品类型丰富:操作杆、推压键和操作孔
  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®): 适合几乎所有类型导线的通用型连接技术
  • 单股导线、多股绞合导线和带有冷压接头的细多股导线可快速插入接线单元
  • 拥有多功能跨接器附件,可为几乎任何类型的应用提供正确的解决方案
  • 连续标记条适合节省时间和成本的标记方式
  • 完备保障,万无一失:使用此轨装接线端子系列即可满足全球几乎任何应用需求

产品概览

了解更多TOPJOB® S轨装式接线端子

丰富的执行器产品

TOPJOB® S轨装式接线端子在其接线方式上进行了拓展,包括操作杆、推压键及操作孔三种类型,可满足您的应用需求。

优势:
  • 操作杆:仅需使用双手即可连接及断开几乎所有类型导线,简便直观
  • 推压键:使用任意工具拨动推压键即可打开接线位
  • 操作孔:操作工具可保持在操作孔中,直至接线完成

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

普通接线端子

TOPJOB® S普通接线端子包括单层、双层、三层和电机接线用四层接线端子。

优势:

  • 单层接线端子适于连接截面积从0.14到25 mm2(24–4 AWG)的导线
  • 通过连续多行标记条和WMB标记牌的中央标记位进行清晰标记
  • Ex i和Ex e产品适于危险场所应用
  • 适用于800 V (IEC)和600 V (UL)

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

电气安装用轨装式接线端子

防止系统出现故障,从更高的效率中获益。WAGO电气安装用轨装式接线端子简化了易燃场所和公共建筑标准所要求的绝缘电阻测量工作,同时还将测试所需时间减半。

优势:

  • 坚固耐用的接线端子,具备业界最高的电流承载能力
  • 通过三行连续标记条,节省时间和成本
  • 在一个跨接器插孔中进行跨接,节省空间
  • 单股导线、多股绞合导线和带有冷压接头的导线可直接插入

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

测量用可断开式接线端子

WAGO测量用可断开式接线端子可快速、安全地断开电路。橙色刀型分段器或分断插头位于导线之间,用户清晰可见。

优势:

  • 分断方式:通过刀型分段器及机械锁定装置或通过分断插头
  • 借助双层、可断开式双层接线端子可节约空间:两个零电位可断开式接线端子分别位于上下两层
  • 通过接地可断开接线端子可方便地测试接地故障
  • 电压高达1,500 VDC的可再生能源领域的应用(2006系列)的理想之选
  • 其与相应的普通接线端子外形相同,可清晰识别
  • 种类丰富的跨接器可满足安全经济的电路需求

trennklemmen_2000x2000px.jpg

保险丝接线端子

TOPJOB® S保险丝接线端子用于保护电路不受短路的影响,确保系统无故障、安全运行。该保险丝接线端子是专为微型保险丝或车载用插片式保险丝而设计。

优势:

  • 接线端子可组装成排
  • 保险丝更换操作简单、安全
  • 选配的LED指示器快速识别熔断的保险丝
  • 通过基础接线端子和保险丝插头,配合少量的装配和接线工作,即可组装成保险丝接线端子

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

电流和电压互感器回路用接线端子

TOPJOB® S电流互感器回路用接线端子是专为电流互感器回路而设计,是实现安全自动短路以及常规测量应用的理想之选。

优势:

  • 接线端子上端的电路跨接器插孔用于互感器短路
  • 设计直观、易于使用
  • 开放的抗冲击设计,准确指示开关状态
  • 功能强大,设计紧凑
  • 2007系列所有接线端子的额定电流和电压分别为30 A/500 V (IEC)和300 V (UL)
strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

传感器和执行器专用接线端子

TOPJOB® S传感器/执行器专用接线端子是对现代机械控制系统进行布线的理想选择。接线端子之间的间距小使其成为系统分布式区域内小型接线盒及开关柜中进行集中式安装的理想选择。

优势:

  • 仅占用3.5 mm的导轨宽度便可完成一个传感器的布线需求,因此可在最小的空间内集成多个传感器
  • 使用标准跨接器进行跨接,无极数限制
  • 彩色跨接器简化电位分布
  • 标记条支持多行标记,且不会遮盖跨接器插孔,便于清晰识别
  • 接线端子在上方和侧方各提供1个标记位,便于轻松查看标记
  • 简单分配:即使接线完毕,LED指示灯、跨接器和标记牌仍清晰可见

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

带二极管的接线端子和带LED指示灯的接线端子

WAGO带二极管的接线端子专门用于建立二极管电路,如:灯泡测试电路和集中报警显示电路等。带LED指示灯的接线端子则可作为监控组件应用到控制回路和工作回路中。

优势:

  • 接线端子宽度仅为5.2 mm实现了较高的紧凑性
  • 利用梳状跨接器建立所需电路
  • 带LED指示灯和二极管的双层和三层接线端子扩大了电路设计选项
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

插拔式二极管和LED模块

WAGO插拔式二极管和LED模块简化了专业功能模块的制作,无需额外的装配和接线成本。它可提供以下两种产品类型:将模块从上方插入两个相邻基础接线端子的可断开触点中和将其插入到标准普通接线端子的跨接器插孔中。此外,基础接线端子用插头式空外壳可单独配备电阻、二极管或其他组件。


优势:

  • 无需额外的装配和接线成本
  • 接线部分与控制电路部分相互分离
  • 模块可快速更换为其他类型的模块 - 适于普通接线端子的插拔式模块是轻松改造现有系统的理想之选
  • 免剥绝缘式连接技术(IDC)简化插头式空外壳的装配 – 无需焊接
  • 使用标记条或WMB标记牌进行标记

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

全系列产品

了解丰富的TOPJOB®系列产品。

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

发现更多

推荐阅读

探索我们的其他产品领域

自动化控制技术

WAGO自动化技术产品种类丰富、应用广泛,符合开放式标准,可简化您的生产流程和楼宇应用。其广泛的产品线涵盖软件、HMI设备和控制技术、独立于现场总线的I/O系统以及交换机和传感器/执行器接线盒。

WAGO模块化I/O系统独立于现场总线,适于分布式自动化应用,其最大优势即是可实现灵活规划。1995年,WAGO取得了创新领域的巨大飞跃,推出了模块化现场总线系统,该系统可根据特定应用的要求配置现场总线节点。此后,我们通过现代控制技术及触摸屏产品不断丰富我们的产品系列。

WAGO自动化技术产品的优势:

automation_2000x1500.jpg

interface_2000x1500_0017.jpg