WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

操作便捷:带有操作杆的接插式大功率PCB连接器

操作便捷:带有操作杆的接插式大功率PCB连接器

操作便捷:带有操作杆的接插式大功率PCB连接器

全球首个带有操作杆的大功率PCB连接器,可直接连接最大25 mm2 (4 AWG)的导线。此新型接插式连接器家族丰富了WAGO多用途连接器系列(MCS)的产品种类。

新型接插式连接器可提供两种类型产品(线对线和线对板),每种类型可提供2到6极的产品。 所有类型产品的电压可达1000 V、电流最大为75 A(IEC)、额定导线截面积为16 mm2(6 AWG)。该连接器采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),适用于所有类型导线,且允许单股导线和加有冷压接头的导线轻松直接插入。此外,新型MCS MAXI 16连接器还具有独特的节省空间的特性:连接单股导线和细多股导线时可选择比实际标称截面积大一级的导线(25 mm2 / 4 AWG)。

轻松接线:

  • 操作杆操作便捷、接线无需工具
  • 防插错定位销位置设计在外壳内部,使用方便
  • 防插错定位销可重新设置
  • 可选的内置锁定卡可防止连接意外断开
  • 100%防插错保护

操作如此便捷

该操作杆操作便捷,可清晰识别打开/闭合状态。操作杆扳动时舒适省力,闭合到位后即形成导线的可靠连接。

概览:

  • 全球首个带有操作杆的接插式大功率PCB连接器
  • 轻松、直接进行现场接线
  • 电压高达1,000 V ,电流最大为76 A
  • 防手指触电设计,可最大限度保证用户安全

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹