WAGO新型POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子: 50和95 mm2带有固定耳

可直接牢固地固定在安装板上 –大电流轨装接线端子系列新增带有固定耳的50 mm2和95 mm2接线端子。

固定式安装,适于多个位置

适用于WAGO 221系列导线连接器的新型固定支架简化了照明和电气设备连接。

安全连接

新型WAGO CC-Link现场总线适配器(750-325)可将WAGO-I/O-SYSTEM作为一个从站与CC-Link现场总线相连。

可调节的单通道电子断路器 - EPSITRON®

WAGO可调节的EPSITRON®单通道电子断路器是防止浪涌电流和短路的可靠保护装置。

大电流专用I/O模块

WAGO新型三相电力测量模块(750-494 / 000-005)可通过外部分流器测量高达20,000 A DC和AC电流。

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR,适于危险区域应用

具备以下特性的750 XTR系列产品自2017年7月起可用于危险区域:-40°C至70°C工作温度范围、高达5g的抗振动性、 5000m工作海拔及增强的符合EN60870-2-1标准的抗电磁干扰性和抗干扰性。

未来的安全网络 – 新型16端口工业交换机

工业和楼宇领域的网络互联趋势不断发展,因此需要带有更多ETHERNET端口且功能更强大的交换机产品。WAGO新型16端口工业交换机(852-1106)应运而生,成为理想解决方案。

前沿解决方案 – WAGO smartPRINTER打印机配备一款切割装置

WAGO smartPRINTER树立了操作便捷性、功能多样性及经济性的新标准——如今其又新增加一款实用的切割装置。

空间受限应用之选 – TOPJOB® S双层接线端子,带有垂直进线孔

WAGO新型TOPJOB® S双层接线端子,带有垂直进线孔,是空间受限领域应用的理想选择。

IoT控制器:插件程序助WAGO控制器轻松转换为IoT设备

使用MQTT软件轻松进行升级,WAGO PFC控制器家族的任一产品均可转换为具有云端连接的IoT控制器——打造IT与自动化的完美融合。

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


技术支持热线:
400-688-2333
技术支持邮箱:
wago.china.tech@wago.com
















WAGO官方微博 WAGO官方微信

WAGO官方微博 WAGO官方微信
zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹
x
欢迎咨询!
联系我们

欢迎咨询!
Tel: 400-688-2333
Email: info-cn@wago.com