WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

EPSITRON® ECO 经济型电源

EPSITRON® ECO 经济型电源

EPSITRON® ECO 经济型电源

高性能 、高效率的WAGO新型电源

EPSITRON® ECO经济型电源(787-2742 和787-2744)成功面世之后,WAGO在2017年夏季又陆续推出一系列适于24 VDC常规应用的轨装电源产品。凭借直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)和操作手柄的设计,新型ECO电源不仅接线快速、免于维护和无需工具,而且还可连接更大截面积和加有冷压接头的导线。 此外,ECO经济型电源的输入电压为400 至 480 VAC(3相),输出电压为24 VDC,输出电流 为20 A(787-2742)和40 A(787-2744)——输出电压可提高至28 VDC。DC OK触点可用于输出电压监测。

优势一览:

  • 外形设计紧凑
  • 高效
  • 借助操作手柄实现快速、免维护布线,直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®
  • 良好性价比

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹