可靠防护和通信

支持IO-Link的两款新型电子断路器(ECB):WAGO 4通道和8通道EPSITRON®模块具有高度通信能力,可在最小外形尺寸内提供最大安全性。

为现场提供更多电能

电源安装从控制柜转移到现场:WAGO新型EPSITRON® IP67电源采用坚固外形设计且具有较高防护等级,可将电能直接输送至所需之处。

配置和监测更加便捷

除模拟量输出或RS-485接口之外,WAGO新推出的适于RTD传感器,电位计,电阻器和热电偶的JUMPFLEX®温度变换模块还可提供继电器和数字量输出。该温度变换模块可监测、报告和显示最多两个开关阈值的信号状态。

操作便捷:带有操作杆的接插式大功率PCB连接器

全球首个带有操作杆的大功率PCB连接器,可直接连接最大25 mm2 (4 AWG)的导线。此新型接插式连接器家族丰富了WAGO多用途连接器系列(MCS)的产品种类。

高级DMX功能

新型DMX从站功能可实现照明控制中的多种应用可能。

EPSITRON® ECO 经济型电源

高性能 、高效率的WAGO新型电源

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR获得船级社认证

除现有海洋认证之外,WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR现在又获得了船级社认证,进而将应用区域扩展至造船和海上领域。

测量系统助您提升附加值

WAGO新型能源数据管理系统无需任何编程便可轻松采集和管理能源数据并可随时更新。

新型远动产品:带有PROFIBUS-DP主站的WAGO PFC200控制器

WAGO新型PFC200控制器带有PROFIBUS DP主站,并可为电力、水和煤气领域应用提供网络功能。新型PFC200产品支持IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 和 DNP3远动协议,进而可在PROFIBUS DP从站和远动协议之间建立网关。此宽温模块的工作温度为−20 至 +60°C,可满足所有严格的远动技术要求。

WAGO新型POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子: 50和95 mm2带有固定耳

可直接牢固地固定在安装板上 –大电流轨装接线端子系列新增带有固定耳的50 mm2和95 mm2接线端子。

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


技术支持热线:
400-688-2333
技术支持邮箱:
wago.china.tech@wago.com













WAGO官方微博 WAGO官方微信

WAGO官方微博 WAGO官方微信


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹
x
欢迎咨询!
联系我们

欢迎咨询!
Tel: 400-688-2333
Email: info-cn@wago.com