电子断路器(ECB)
电子断路器是保护直流电路的理想解决方案,不仅节省空间,还能实现精确控制。凭借广泛的认证,电子断路器获得了广泛应用,还可以通过通信接口进行远程控制和监控。我们的断路器是对电源系统的完美补充,而且免维护。
电子断路器是保护直流电路的理想解决方案,不仅节省空间,还能实现精确控制。凭借广泛的认证,电子断路器获得了广泛应用,还可以通过通信接口进行远程控制和监控。我们的断路器是对电源系统的完美补充,而且免维护。
行业最紧凑设计:
宽度仅为6 mm(0.23 inch),最大限度节省配电柜空间
标记:
通过WMB标记牌或TOPJOB® S标记条轻松识别设备
直观状态显示
每个输出通道均带有背光按键,用于指示工作状态和通道的接通/关断以及复位。
脱扣过程曲线:
发生电流和短路时,能够精确可靠地断开通道
模块清晰识别:根据额定电流的不同对设备进行颜色编码
接线简便:可对多达30台设备实现桥接信号输出和总重置
多种配置选项
可选额定电流范围为1至8 A,7种不同配置选项用于数字量测量输出
旋转开关
每个通道的额定电流均可分六步单独设置;透明、可密封、可标记的护盖。
通信
通过IOLink 协议、信号触点、干接点或Manchester协议实现快速可靠的通信
节省控制柜空间:
宽度仅为42 mm(1.653 inch)的模块中包含多达八个通道
您可能感兴趣
适用于我们的电子断路器