WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

测量系统助您提升附加值

测量系统助您提升附加值

测量系统助您提升附加值

WAGO新型能源数据管理系统无需任何编程便可轻松采集和管理能源数据并可随时更新。

为了成功实现能源革命,必须提高能源利用率并降低绝对能源需求。因此德国政府为其能源理念设立了以下目标:到2020年电力消耗较2008年降低10%, 到2050年降低25%。以采集和管理能源数据作为提升能源和处理技术的基础,WAGO能源管理系统有助于提升工业和楼宇领域的能源利用率。

基于预定义硬件与用户友好型软件的完美结合,WAGO能源数据管理系统可轻松集成到系统和楼宇领域。PFC200家族控制器以及WAGO-I/O-SYSTEM 750是硬件基础,其模块化结构适于各种不同环境。除电流或电压等能源相关数值之外,WAGO控制器还可采集工业、过程控制或楼宇领域相关的测量变量-如燃气、热能、水、压缩气体和温度。WAGO系统可提供如下功能:

  • 将现有传感器与WAGO-I/O-SYSTEM相连
  • 能源数据评估及得出节能措施
  • 生成效益指标实现能源管理标准DIN EN ISO 50001

轻松设置参数

WAGO能源数据管理系统中的软件使其成为功能强大、用户友好型解决方案。该软件装载于控制器中,并可在启动时自动检测与之相连I/O模块。用于数据采集的输入可通过简单的参数设置进行调节。该解决方案具有如下功能:

  • 图形用户界面
  • 点击鼠标轻松设置
  • 通过HTTPS和标准浏览器访问

数据可通过Modbus TCP/IP或作为CSV文件通过FTPS传输到更高一级的能源管理软件中。历史数据也可以保存在SD卡中。由于这款多功能的WAGO新型解决方案可轻松集成到现有系统中,增加测量点深度也变得不再困难。

实现可视化

借助集成的可视化工具,收集的数据可通过图表等不同的形式轻松显示和评估。因此,当能源监测系统启动或在无更高级能源管理软件的情况下需要进行处理时,WAGO能源数据管理系统是理想选择,具体包括:

  • 负载曲线与能源包同步生成
  • 通过逐秒消耗显示计算负载峰值
  • 考虑能源利用与过程变化的关系

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹