WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

为现场提供更多电能

为现场提供更多电能

为现场提供更多电能

电源安装从控制柜转移到现场:WAGO新型EPSITRON® IP67电源采用坚固外形设计且具有较高防护等级,可将电能直接输送至所需之处。

得益于IP67防护等级,即使在极端环境条件下,WAGO新型EPSITRON® IP67电源也可在潮湿和粉尘情况下可靠运行。该设备能够高效地为用户提供24 VDC分布式供电。

EPSITRON® IP67电源的优势:

  • 紧凑、节省空间的设计适于现场安装
  • 效率高达92.3%,使用寿命长
  • 采用7/8英寸螺钉连接,接线快速,无需工具
  • 有源功率因数校正
  • 有效的防水保护,适用于恶劣的工业环境
坚固耐用,节能高效,适于现场应用

高效率的EPSITRON® IP67电源的主要优势在于:只有在需要直流电的情况下,电压才从230 VAC转换为24 VDC,从而降低能源成本。坚固耐用的IP67电源适于分布式应用,无需占用中央控制柜额外空间,从而节省宝贵的空间。

概览:

  • 节省控制柜的空间
  • 效率高达92.3%
  • 功耗低,可用性高,使用寿命长
  • 快速,免工具安装
  • 坚固耐用的IP67外壳,具有防水保护
  • 有源功率因数校正

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹