WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| 产品信息 | 新产品 | 产品信息 | 新产品

新产品

新产品

“创新性连接” - 这绝非只是一个营销口号。60多年来,我们一直践行着这一理念,并因此不断赢得开拓的思路及面向未来的研发成果, 而这些成绩我们会在此定期向您一一介绍。

万可轨装式接线端子又添新成员,一手掌握,触手可及

2018汉诺威工业博览会上,WAGO万可首次推出新品——带有操作杆的TOPJOB® S轨装式接线端子。借助易于使用的操作杆,我们可为用户带来前所未有的接线端子操作体验。

可靠防护和通信

支持IO-Link的两款新型电子断路器(ECB):WAGO 4通道和8通道EPSITRON®模块具有高度通信能力,可在最小外形尺寸内提供最大安全性。

为现场提供更多电能

电源安装从控制柜转移到现场:WAGO 新型EPSITRON® IP67电源采用坚固外形设计且具有较高防护等级,可将电能直接输送至所需之处。

配置和监测更加便捷

除模拟量输出或RS-485接口之外,WAGO新推出的适于RTD传感器,电位计,电阻器和热电偶的JUMPFLEX®温度变换模块还可提供继电器和数字量输出。该温度变换模块可监测、报告和显示最多两个开关阈值的信号状态。

操作便捷:带有操作杆的接插式大功率PCB连接器

全球首个带有操作杆的大功率PCB连接器,可直接连接最大25 mm2 (4 AWG)的导线。此新型接插式连接器家族丰富了WAGO多用途连接器系列(MCS)的产品种类。

高级DMX功能

新型DMX从站功能可实现照明控制中的多种应用可能。

EPSITRON® ECO 经济型电源

高性能 、高效率的WAGO新型电源

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR获得船级社认证

除现有海洋认证之外,WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR现在又获得了船级社认证,进而将应用区域扩展至造船和海上领域。

测量系统助您提升附加值

WAGO新型能源数据管理系统无需任何编程便可轻松采集和管理能源数据并可随时更新。

新型远动产品:带有PROFIBUS-DP主站的WAGO PFC200控制器

WAGO新型PFC200控制器带有PROFIBUS DP主站,并可为电力、水和煤气领域应用提供网络功能。新型PFC200产品支持IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 和 DNP3远动协议,进而可在PROFIBUS DP从站和远动协议之间建立网关。此宽温模块的工作温度为−20 至 +60°C,可满足所有严格的远动技术要求。

WAGO新型POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子: 50和95 mm2带有固定耳

可直接牢固地固定在安装板上 –大电流轨装接线端子系列新增带有固定耳的50 mm2和95 mm2接线端子。

固定式安装,适于多个位置

适用于WAGO 221系列导线连接器的新型固定支架简化了照明和电气设备连接。

安全连接

新型WAGO CC-Link现场总线适配器(750-325)可将WAGO-I/O-SYSTEM作为一个从站与CC-Link现场总线相连。

可调节的单通道电子断路器 - EPSITRON®

WAGO可调节的EPSITRON®单通道电子断路器是防止浪涌电流和短路的可靠保护装置。

大电流专用I/O模块

WAGO新型三相电力测量模块(750-494 / 000-005)可通过外部分流器测量高达20,000 A DC和AC电流。

未来的安全网络

工业和楼宇领域的网络互联趋势不断发展,因此需要带有更多ETHERNET端口且功能更强大的交换机产品。WAGO新型16端口工业交换机(852-1106)应运而生,成为理想解决方案。

前沿解决方案 – WAGO smartPRINTER打印机配备一款切割装置

WAGO smartPRINTER树立了操作便捷性、功能多样性及经济性的新标准——如今其又新增加一款实用的切割装置。

空间受限应用之选 – TOPJOB® S双层接线端子,带有垂直进线孔

WAGO新型TOPJOB® S双层接线端子,带有垂直进线孔,是空间受限领域应用的理想选择。

IoT控制器:插件程序助WAGO控制器轻松转换为IoT设备

使用MQTT软件轻松进行升级,WAGO PFC控制器家族的任一产品均可转换为具有云端连接的IoT控制器——IT与自动化的融合。

传感器/执行器布线实现可插拔

新型传感器/执行器专用接线端子,带有插拔式信号层,现加入WAGO TOPJOB® S系列轨装接线端子家族。

四大新品助您完美处理测量任务— JUMPFLEX®系列产品日益丰富

JUMPFLEX® 857系列厚度仅为6 mm,具备通用型跨接选项和丰富的技术特性。其紧凑型外壳理念树立了模拟信号隔离转换模块的新标准。凭此四大全新JUMPFLEX®模拟信号隔离转换模块,WAGO进一步丰富了现有JUMPFLEX®系列产品,可为您提供一站式的最佳解决方案。

兼具高接通电容和高安全性——EPSITRON®单通道电子断路器

新型EPSITRON®系列单通道电子断路器可为用电设备提供可靠的过载与短路保护。即使较低过载(参见EN 60204),也可有效触发二次侧回路熔断保护,进而可以使用价格低廉的基础网络设备。一旦出现短路,仅4 ms后即可触发该保护。

WAGO PFC200控制器家族新增一款PROFIBUS-DP Master接口控制器

新型控制器扩展了WAGO-I/O-SYSTEM的应用范围。

二合一解决方案:电流和电压测试头,适于带有POWER CAGE CLAMP接线单元的95 mm2大电流普通接线端子

电流和电压测试头(855-951/250-000)——这一创新型解决方案极大丰富了电流和能源测量设备的产品种类。POWER CAGE CLAMP大电流普通接线端子与新款电流和电压测试头组合使用为成功测量能源奠定了绝佳基础,因为在测量电功率的任何地方均需要获取电流和电压值。

外形精简:WAGO 2065系列SMD接线端子

外形最为精简:WAGO新型2065系列SMD接线端子可在超紧凑的空间内提供业界最大的接线能力。2065系列外形紧凑,高度仅为2.7 mm,适用导线截面积为0.2-0.75 mm2。

成就极致性能:功率电子器件用PCB接线端子

更大功率不再意味更多空间:WAGO新款功率电子器件用PCB接线端子可简化大电流应用。我们可提供带或不带推压键的产品供您选择,6款新型PCB接线端子均采用直插型笼式弹簧连接技术,几乎成为所有应用的理想选择。

节省空间的4通道继电器输出模块

WAGO产品组合中新增一款750-515 I/O模块,它具有双倍通道数、更高的输出电流和更窄的安装厚度。

适于危险区域应用的两款新产品

适于连接1/21 区和0/20区中传感器/执行器的新产品:本质安全型I/O模块带有4个通道,用于控制不同类型阀门并可经济高效地检测0 … 20 mA、 4 … 20 mA和NAMUR NE43标准信号。

通过固定耳直接安装的185 mm2 大电流接线端子

凭借简便可靠的安装板固定方式,3种新型带有固定耳的产品提高了WAGO大电流接线端子的使用灵活性 。新型产品扩展了全球首个采用POWER CAGE CLAMP弹簧连接技术的185 mm2大电流接线端子的产品种类。

节能高效:8端口工业交换机和8端口ECO经济型工业交换机

外形紧凑、工业等级:工业和楼宇领域联网的不断发展使得IP摄像机的使用量不断增多,因此需要功能更强大的交换机。8端口工业交换机(852-1102)和8端口ECO经济型工业交换机(852-1112)均能满足这些需求。

35 mm2和50 mm2大电流轨装接线端子助您实现防爆2区的安全配电

WAGO POWER CAGE CLAMP大电流轨装接线端子可提供适当的接触压力,并凭借相关认证成功应用于要求严苛的能源密集型领域,例如机械设备制造业和能源行业。现在,WAGO 285系列35 mm2和50 mm2(2和2/0 AWG)轨装接线端子也获得了危险区域应用认证,成为适于“Ex e”增安型防爆应用的理想之选。

电位分配模块简化安装

WAGO全新、紧凑型电位分配模块为供电应用提供便捷的电位分配。

带有故障安全输出端的继电器模块

接通或断开高电容性和感性负载: 新型I/O模块适于安全功能应用,它具有4个故障安全继电器输出端和4个故障安全数字量输入端,因此应用范围及其广泛。

紧凑型接线端子——更大导线截面积

WAGO 2059系列SMD PCB接线端子经认证成功将额定导线截面积扩展至0.5 mm2(单股)。

高性价比的EPSITRON紧凑型电源:适于任何安装位置

WAGO EPSITRON®紧凑型电源的安装更加灵活。经济实用的轨装式电源模块可固定在标准导轨及安装板上——是多种应用领域的理想选择,例如适用于符合EN 60335标准的家用电器中。

新型8通道模拟量输出模块

8通道模拟量输出模块(0 … 10 V/±10 V)具有三大优势:更多功能、高效利用控制柜空间、高性价比。通过下述内容了解更多8通道模拟量输出模块的信息。

BACnet助您轻松实现楼宇自动化

WAGO全新BACnet/IP ECO控制器和BACnet/IP适配器凭借其出色的性价比为您量身打造省时、经济高效,开放性的楼宇自动化解决方案。

凭借新型固定支架:221系列导线连接器现可成功应用于配电箱

WAGO 221系列导线连接器家族新增一款附件:固定支架。借助该固定支架,适于各类导线的创新、紧凑型导线连接器即可适于导轨安装。

EPSITRON®紧凑型电源配备了采用直插型笼式弹簧连接技术的picoMAX®接插式连接器

外形紧凑、功能强大的EPSITRON®紧凑型电源家族采用了一种新型连接技术,不仅可节约布线时间,还可节省设备维护及标记导线束的时间。

TOPJOB®S传感器/执行器专用接线端子

发送清晰信号:现代化机械控制系统现在可以通过WAGO新型传感器/执行器专用接线端子(带有直插型笼式弹簧接线单元)轻松简便地进行布线。

罗氏线圈

最大限度节省空间且测量精度较高:新型节约空间的855系列罗氏线圈凭借小巧外形及符合EN 61869标准的1级测量精度令人印象深刻。

适用于185 mm2大电流接线端子的新型等电位插头

安全方便:WAGO最新推出适用于185 mm2大电流轨装式接线端子系列的等电位插头产品。

新型Web面板,设计与技术的美好结合

利用CODESYS 2和CODESYS 3实现可视化任务:WAGO新型e!DISPLAY 7300T Web面板凭借改良的设计和行业领先的软件有助于提升机械设备的质量。通过下述内容您可了解更多有关Web面板的详细信息。

PFC100控制器 – 外形更小巧、功能更强大

外形紧凑、功能丰富:WAGO ®控制器以极优的性价比提供完善的配置。该PFC控制器家族的新成员具有强大功能:带有多个数据存储器的快速CPU、CODESYS 3运行系统、Linux® 操作系统和可支持以太网协议、串口设备以及I / O系统的丰富多样的接口。更多信息见下。

WAGO正式发布e!COCKPIT工程软件!

现在您可以立即注册并下载e!COCKPIT试用版,WAGO自动化软件可以让您更加快速地启动系统和设备。

经济2 ——适于各种基础应用的新型EPSITRON® ECO经济型电源

WAGO新型EPSITRON® ECO经济型电源凭借更高的性价比丰富了EPSITRON® ECO经济型电源产品类型。 由于符合EN 60335标准,新型787-17x2系列电源打开了“家用电器标准”范围内的各种非工业应用市场。

带有3G调制解调器的PFC200控制器:通过GPRS和SMS进行远程访问

PFC200控制器允许利用无线技术远程控制设备和系统:新推出的三款PFC200产品可通过GPRS和短信实现远距离、无线监控。

电子断路器用分流器

在狭小空间内增加电位:借助WAGO节省空间的分流器, 4和8通道电子断路器的接点可变为原来的五倍,同时为正负极电位提供额外空间。

适于连续跨接的相邻跨接器(1 - 3极)

WAGO跨接器系列是TOPJOB® ®轨装接线端子灵活性的基础。2002系列新型1 - 3极相邻跨接器可更轻松地应对各种跨接任务。

新型8通道模拟量输入模块

降低控制柜空间需求及提高性价比:三种新型8通道模拟量输入模块适用于2线传感器,每个模块厚度仅为12 mm,具备较高的通道密度,此外还具有提升的测量精度和分辨率以及无与伦比的性价比。为了加快工程设计流程,模拟量输入模块可借助WAGO-I/O-CHECK软件或设备描述文件快速进行配置。

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列的PFC200控制器和其他新产品

为极端环境下应用提供更多产品和更多可能性; WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列增加了许多新产品,从PFC200家族到3相电力测量等I/O模块。您可在此了解更多相关信息!

工业管理型交换机

WAGO工业管理型交换机可为需要经济高效、运行可靠及冗余网络解决方案的工业应用提供全面的安全功能和传输及带宽限制。

适于全球应用:WAGO远动控制器支持DNP3协议

通信技术:WAGO远动控制器现在可通过DNP3协议进行通信,同时还支持IEC远动协议。

BACnet – 经济效益与可靠性兼具的楼宇自动化

WAGO-I/O-SYSTEM 750和BACnet组合使用可持续管理工业和公共建筑中HVAC应用任务,以满足未来发展的需要。

WINSTA®系统箱——为楼宇技术增添多样性

WAGO新型WINSTA®系统箱为配电、控制和开关系统等应用提供了多种可定制、接插式、紧凑型电气安装解决方案。

适用于白色2060系列接线端子的新型连接用跨接器

降低LED照明模组之间连接的成本和时间:WAGO推出了适用于白色2060系列接线端子的新型连接用跨接器。

RJ-45-Cat.6-电缆转换模块

新型RJ-45-Cat.6-电缆转换模块(289-195)是一款开关柜元件,非常适于在高速网络如千兆网中进行数据传输。

电压测试头

仅需轻轻转动一下——无需工具。WAGO 855系列电压测试头可轻松、安全地测量绝缘导线中的电压(含保险丝保护)。

电流互感器用电缆长度计算器

电缆太长而功率太小?WAGO的界面配置软件现在集成了一款可用于电流互感器的电缆长度计算器。

即刻下载新版WebVisu App!

最新版的应用程序兼容V8.x版本及以上的iOS操作系统(iPad, iPhone)和iPhone 6/iPhone 6 Plus,同时支Retina Display(超高清屏幕)。此次更新可更加清晰地显示CODESYS V2可视化元素。了解更多WebVisu App信息。

JUMPFLEX®阈值开关

通过JUMPFLEX®灵活设置阈值!除了适用于模拟量信号的阈值开关外,WAGO现在可提供适用于电阻温度传感器和电位器的RTD阈值开关,以及适用于热电偶的TC阈值开关,可进行信号监控和测量。

工业控制系统——带有CODESYS 3 运行环境的控制器

使项目设计,控制和创建可视化变得更为容易和方便。WAGO PFC200控制器采用基于CODESYS3运行环境和实时的Linux®操作系统,从而成为您有效管理自动化任务的正确选择。

新型输入模块:轻松集成PTC热敏电阻和电阻传感器

利用WAGO-I/O-SYSTEM 750系列的新型模块可更轻松快速地连接PTC热敏电阻和电阻传感器

插入式电流互感器

扩大的产品范围提供了更多测量选择:WAGO 855系列插入式电流互感器采用笼式弹簧(CAGE CLAMP®)连接技术,现可测量高达2500A的电流。

新型2061系列PCB接线端子,适于THR焊接工艺

高度紧凑型2061系列PCB接线端子现在也可提供适于THR焊接工艺的产品类型,并且该产品秉承了SMD接线端子在LED应用中的所有优点。

EPSITRON® CLASSIC经典型电源系列现在可提供两相和三相电源新品

WAGO扩展了通用型EPSITRON® CLASSIC经典型电源系列的产品种类:新增灵活的两相和三相电源,经认证可广泛适于全球应用。

屏蔽线连接器 — 安装变得更快速简便


为了有效屏蔽电磁干扰及实现无干扰运行:790系列屏蔽线连接器凭借独有的锁定机构可以提供最佳的操作及安装便利性。该屏蔽线连接器可用于任何单根电缆屏蔽接地的地方。

新型连接器产品可显著节省接线盒的空间

适于4 mm2应用的经济型选择:WAGO新型 773系列接线盒用导线连接器
WAGO新型773系列接线盒用导线连接器是可连接最大4 mm2单股导线的新一代产品。

e!COCKPIT工程软件——探索无止境,诚邀您同行

进一步提高机器和项目的开发速度:e!COCKPIT新款工程软件缩短了自动化项目的开发时间,同时值得关注的还有其现代化且布局清晰的用户界面。该软件的核心是CODESYS 3,通过持续节约成本来永葆项目长期竞争优势:为用户提供一个操作简单、功能多样的应用程序开发环境。

更加坚固:久经考验的PCB表面贴装式(SMD)接线端子

新型PCB表面贴装式(SMD)接线端子的外壳长度加长了1毫米,使其更加坚固稳健。

性能加倍提升:全新ECO冗余模块

WAGO EPSITRON®系列新增两款带二极管的ECO经济型冗余模块,可实现经济高效的冗余供电。

全新设计的电源模块

WAGO 新型EPSITRON®-CLASSIC系列电源模块的亮点在于其轻薄的外形设计及最大功率提升功能(TopBoost)。同时该电源模块的宽电压输入范围以及获得的众多认证使其几乎可应用在任何领域。

WAGO推出比例阀控制模块750-632

阀对流量的控制已从最初的开关控制发展到现在的高精度伺服控制。

电子断路器-安全高效的过电流保护

兼具高接通电容与电子继电器功能-新的紧凑型电子断路器是安全性与高性价比的完美结合。

EPSITRON供电电源——适于各种各样的应用领域

在机器及设备制造业中,由于自动化技术的应用各异,因此 它们对供电电源的要求也不尽相同。总体来讲,电源产品应尽 可能具备外形紧凑、价格经济且低功率损耗等特性。除此之 外,一个出色的电源产品还应能够很好地应对接通瞬时电流和 变化的负载,并且能够经受断路和短路的考验。

可轻松、快速启动的新型DALI配置软件

新型配置软件的性能更加优良:此DALI配置软件拥有较快的工作速度、“带状”设计以及新添的改良功能。如今,753-647主站模块简化了DALI设备的寻址以及配置工作。

WAGO三相电力测量模块可帮助减少能源开支

WAGO 新型三相电力测量模块750-494及750-495不仅能实时精确测量机器设备或系统的用电量,并且可以通过以太网把这些数据传送到企业的管理系统中以进行分析和存档,从而实现高效的能源管理。

极限环境下的自动化- 新型WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列

他人望而止步,我们勇攀高峰:新型WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列不仅适应-40°C到+70°C的工作环境,其超凡的绝缘防护能力还可以为能源和过程领域提供高效可靠的解决方案。

WAGO新一代控制器PFC200

基于实时Linux操作系统的WAGO新型控制器PFC200采用了低能耗的Cortex-A8 600MHz处理器.

PCB表面贴装(SMD)接线端子:外形更加小巧紧凑

WAGO新型2059系列PCB表面贴装(SMD)接线端子外形极其紧凑,高度仅为2.7 mm,是狭小安装空间的理想选择.

KNX IP控制器-高性能与可靠性兼具的楼宇自动化解决方案

即使用于复杂项目时也能保证性能卓越-新型KNX IP控制器拥有众多创新之处:例如其配备了一个速度更快的处理器以及一个SD卡插槽。借助功能强大的内部结构以及更新的软件,该控制器可为楼宇和设备的先进的自动化改造提供智能且及时的解决方案。

远动技术-适于小型及大型控制应用

适用于开发者与使用者的远动技术:PFC200 远动控制器可以开关、调节以及监控各种远动任务-从完整的电网控制系统到单个执行器和传感器。阅读以下内容了解此两款控制器的更多性能。

大电流接线端子-可轻松快速地连接最大185 mm2的导线


WAGO推出了全球首个适于连接最大185 mm2导线的无螺丝大电流接线端子。

高度灵活的模块化空外壳

新型 2857 系列模块化空外壳在实施个性化电气解决方案时具有高度的灵活性。除了具有接插式连接技术以及多种标记方式以外,此系列产品还具有很多其它重要优势。

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹