WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| 产品信息 | 应用案例分享 | 产品信息 | 应用案例分享

WAGO产品的应用领域多种多样。我们的组件在世界范围内广泛应用于工业、车辆制造、过程控制技术、楼宇和照明技术领域以及其它要求严苛的领域。您可以在此了解更多WAGO产品的应用案例。

案例分享 | 一切信号,尽在掌握——WAGO万可产品可靠应用船舶阀控液位系统

面对复杂多变的海上作业环境,WAGO万可产品凭借安全、可靠的特性,久经考验,成为了船舶技术领域中值得信赖的合作伙伴。其中,在船舶阀控液位系统中,WAGO-I/O-SYSTEM能够轻松胜任该系统中所需的信号采集和调节,进而实现监测和报警功能。

隐身记 | 当我们迈入智能生活,它却早已无处不在

随着科技的不断进步,我们已经全面进入了一个智能化的时代。在家时,空气调节、智能灯光、智能冰箱、影音娱乐、家居监控等设备需要它的管理与控制;上班时,我们享受着办公大厦提供的高效、舒适、便利和安全的环境,自动化办公、照明、冷暖、安防、电梯、节能等设备也离不开它。它就是具有强大功能的智能楼宇自动化控制系统。

WAGO打造一个不受尘世影响的世外桃源

WAGO屏蔽线连接器,为诸多城市轨道车辆及铁路控制系统有效地屏蔽了电磁干扰,实现并保证了无干扰运行,为它们打造了一个不受尘世影响的“世外桃源”。

为全能型选手WAGO万可打CALL

WAGO万可自成立以来一直是工业领域连接技术的佼佼者,其产品广泛应用于能源、工厂、铁路、楼宇、船舶、过程工业、汽车、电梯八大行业及领域。无论是硬件还是软件,WAGO万可都可以为其提供满意的智能化解决方案,专业高效、全能助攻所服务的客户,我们为你疯狂打CALL!

小身材大用途,WAGO万可精准服务重型汽车生产线

众所周知,WAGO万可的产品广泛应用于汽车制造的所有环节,当然也适用于重型汽车的生产与制造。这些汽车行业的 “大家伙” 竟然需要小身材的WAGO-I/O-SYSTEM系列产品鼎力支持?

WAGO万可中国工厂率先垂范,能源监测一步到位

2017年是WAGO中国天津工厂成立的第20年,随着公司业务、生产规模的不断发展和扩大,WAGO万可在中国天津的工厂厂房也在陆续进行扩建和投入使用。结合WAGO万可的技术专长,工厂的设计者在不同环节逐渐开展提升运行效率的智能创新实践。

供热通风与空气调节系统(HVAC)

近年来建筑物对节能的要求变得越来越迫切:与此相关,对于HVAC调节控制系统中软、硬件复杂性的要求也在不断提高。

分散式的IP67自动化:SPEEDWAY在拉伸吹塑机中的应用

在饮料行业中,PET瓶通常是在灌装饮料前由PET瓶坯制成的。为实现拉伸吹塑机multiBLOW的自动化,机械制造商ARCOR公司使用了WAGO分散式的IP67 I/O模块。该模块在机器安装和维护过程中表现出诸多优点。

EPISTRON®系列电容缓冲模块确保可靠的电压供应

克林曼公司的研发人员引进了WAGO 的电源模块,以确保控制柜中的组件获得24V 的供电电压。

万可电子(天津)有限公司

天津武清开发区泉汇路五号

邮编:301700

Tel.: +86 22 59677688
Fax: +86 22 59617668
E-mail: info-cn@wago.com


zh
该文件无法添加到收藏夹中
该产品已成功添加到收藏夹
该页面已成功添加到收藏夹
该数字媒体文件已成功添加到收藏夹
该文件已成功添加到收藏夹